Configurar os jumpers de circuito de corrente UI - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
CUIDADO
  • Risco de choque elétrico:
  • Desconecte a fonte de alimentação dos dispositivos antes de tentar ajustar os jumpers de circuito de corrente UI. Não desconectar a fonte de alimentação pode resultar em choque elétrico.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique:
  • Débrancher l'alimentation de l'controller avant tout réglage du UI current loop jumpers. Le non-respect de cette précaution risque de provoquer une décharge électrique.

Os jumpers de circuito de corrente UI estão na placa de circuito sob a tampa do controlador perto dos terminais UI (Figura 1). Quando uma UI é definida (no software do sistema) como uma entrada analógica de 4-20 mA, configure o jumper de circuito de corrente da UI para a posição Ativada (Figura 1).

Figura 1. Posições do jumper de circuito de corrente UI

Colocar o jumper de circuito de corrente na posição Ativada conecta um resistor interno de 100 ohm nos terminais UI que mantém o circuito de loop de corrente 4-20 mA mesmo quando a alimentação do controlador é interrompida ou desligada.

Importante: Os jumpers de circuito de corrente devem estar na posição Desativada (padrão) para todas as UIs que não estão configuradas para operar como entradas analógicas de 4-20 mA.
Importante: Um jumper de circuito de corrente deve estar na posição Ativada para manter um circuito de corrente de 4-20 mA fechado.

As tabelas a seguir identificam as chaves de circuito de corrente associadas a cada UI nos controladores da série CG.

Tabela 1. Entradas da interface do usuário CGM09090 e CGE09090 e rótulos de jumper
Etiqueta de entrada universal Etiqueta do jumper na placa de circuito

UI-1

J13

UI-2

J14

UI-3

J15

UI-4

J16

UI-5

J17

UI-6

J18

UI-7

J19

Tabela 2. Entradas da interface do usuário CGM04060 e CGE04060 e etiquetas de jumper
Etiqueta de entrada universal Etiqueta do jumper na placa de circuito

UI-1

J10

UI-2

J11

UI-3

J12