Configurar o número do controlador para modelos CGE - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Os interruptores rotativos nos modelos CGE são usados para definir o número do controlador. O número do controlador pode ser utilizado para identificar fisicamente o controlador e relacioná-lo com os desenhos do edifício. O ID do dispositivo BACnet padrão de fábrica é calculado a partir do valor do número do controlador adicionado a 2000000. Cada controlador de equipamento em uma rede BACnet/SC ou BACnet/IP deve ter um ID de dispositivo BACnet exclusivo na sub-rede em que reside para permitir a identificação e a comunicação adequadas. Para garantir um valor único, o ID do dispositivo BACnet deve ser configurado na CCT em vez de depender desse cálculo padrão. Essa etapa será necessária em locais com mais de 1000 dispositivos, pois os números dos controladores serão duplicados.

O número do controlador é definido usando três interruptores rotativos e pode ser numerado de 000 a 999. Os números são ordenados da esquerda para a direita: 100s, 10s, e 1s.

No Figura 1, os interruptores são definidos para 1 2 3, designando este controlador como controlador de número 123. O número do controlador pode ser escrito nos quadrados brancos fornecidos para que o número do controlador possa ser visto mais facilmente à distância.