Configurar comunicações sem fio (apenas modelos CGM) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Procedimento

Para configurar um controlador CGM para uso com o sistema de barramento de campo sem fio da série ZFR Pro, conclua as seguintes etapas:

  1. Desconecte a alimentação de 24 VCA do controlador.
  2. Conecte os terminais de entrada/saída e Barramento SA.
    Nota: Em aplicações de rede sem fio, não conecte nenhum fio ao bloco de terminais Barramento FC. (Conecte o bloco de terminais SA/FC nos módulos de expansão a um Barramento SA somente.)
  3. Importante: Antes de ligar o controlador CGM, conecte o roteador de barramento de campo sem fio à porta Barramento FC (conector modular RJ-12) na parte frontal do controlador.
  4. Certifique-se de que os interruptores rotativos do controlador estejam configurados para o endereço de dispositivo correto. Para obter detalhes sobre como definir um endereço de dispositivo, consulte Definir o endereço do dispositivo em modelos CGM.
  5. Reconecte a alimentação de 24 VCA ao controlador.

    Para obter mais informações sobre o sistema de barramento de campo sem fio ZFR Pro, consulte WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553) .