As figuras a seguir exibem os recursos físicos dos controladores de CGM e CGE, e a tabela que acompanha fornece uma descrição dos recursos físicos e uma referência para informações adicionais, quando necessário.
| Característica física: descrição e referências | |
|---|---|
|
1 |
Bloco de terminais de saídas binárias (BO): Terminais pretos. Consulte Tabela 1. |
|
2 |
Bloco de terminais de saídas configuráveis (CO): Terminais pretos. Consulte Tabela 1. |
|
3 |
Bloco de terminais de saída analógica (AO): Terminais pretos. Presente apenas em modelos CGM09090 e CGE09090. Consulte Tabela 1. |
|
4 |
Bloco de chave rotativa: CGM: Endereçamento decimal. Consulte Definir o endereço do dispositivo em modelos CGM. CGE: Número do controlador. Consulte Configurar o número do controlador para modelos CGE |
|
5 |
Bloco de terminais da fonte de alimentação: Terminais cinza; 24 VCA, Classe 2. Consulte Bloco de terminais da fonte de alimentação. |
|
6 |
Teclado com setas direcionais, voltar e botões de menu (disponível somente em modelos com códigos de produto terminados em -0H) |
|
7 |
Aba de levantamento da tampa. Consulte Remover a tampa do controlador. |
|
8 |
Display screen colorido (disponível apenas em modelos com códigos de produto terminados em -0H) |
|
9 |
Bloco de terminais de barramento do Atuador do Sensor (SA): Terminal laranja. Consulte Barramento SA bloco de terminais. |
|
10 |
Bloco de terminais de barramento do Controlador de Campo (FC): Terminal azul. Consulte Barramento FC bloco de terminais (ou protocolo N2, conforme necessário) em controladores CGM. |
|
11 |
Chave de fim de linha (EOL) . Consulte Configurar a chave de fim de linha (EOL) (apenas modelos CGM). |
|
12 |
Barramento serial universal (USB) 2.0 host tipo A Porta Nota: Atualmente, o recurso de USB não é suportado.
|
|
13 |
Bloco de terminais de entrada binária (BI): Terminais brancos. Consulte Tabela 1. |
|
14 |
Bloco de terminais de entradas universais (UI): Terminais brancos. Consulte Tabela 1. |
|
15 |
Porta do sensor (Barramento SA): conector modular de 6 pinos RJ-12. Consulte Porta do sensor (Barramento SA). |
|
16 |
Indicadores de status de LED. Consulte Status e estados do LED. |
|
17 |
Conector modular de 6 pinos RJ-12 porta Barramento FC. Consulte Porta Barramento FC em controladores CGM. |
|
18 |
Portas Ethernet: ETH-1 e ETH-2. Consulte BACnet/SC ou Topologia de rede Ethernet BACnet/IP para controladores de CGE |