Protocolos de comunicação - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Os controladores da série CG podem se comunicar usando vários protocolos de comunicação, dependendo do modelo e da configuração. CGE controladores se comunicam usando o protocolo de comunicação BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) ou BACnet/IP. Os controladores CGM se comunicam usando os protocolos de comunicação sem fio BACnet MS/TP, N2 ou com a adição dos roteadores de barramento de campo sem fio ZFR183x Pro.

Os controladores de equipamentos no modo de comunicação BACnet/SC, BACnet/IP ou BACnet MS/TP são dispositivos compatíveis com a rede BACnet. O protocolo BACnet é um padrão para ANSI, ASHRAE e a International Standards Organization (ISO) para controles de construção.

Os controladores executados no modo N2 podem ser usados para manter ou modernizar locais com controladores herdados da Johnson Controls® instalados. Para obter suporte à instalação e comissionamento, e dicas para uma substituição eficiente e segura, consulte o Guia de modernização para controladores N2 herdados (LIT-12012005) e a documentação específica do controlador. Para obter informações sobre o mapeamento de objetos N2 em controladores com protocolos de comunicação comutáveis, consulte o capítulo N2 Compatibility Options do Controller Tool Help (LIT-12011147). Para configurar os controladores da série CGM para se comunicarem usando o protocolo de comunicações N2, consulte Configurar comunicações N2 (apenas modelos CGM).

Para configurar os controladores de CGM para se comunicarem usando o protocolo de comunicação sem fio, consulte Configurar comunicações sem fio (apenas modelos CGM) .