Aplicação - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guia de instalação do controlador de aplicação de uso geral da série M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Os controladores de aplicação de uso geral da série CG são adequados para controlar uma ampla variedade de instalações e equipamentos HVAC, incluindo fan coils, unidades de tratamento de ar, equipamentos HVAC acondicionados e equipamentos de planta central. Os controladores da série CG executam aplicações pré-projetadas e programadas pelo usuário.

Os controladores da série CG incluem um relógio em tempo real integral, que permite aos controladores monitorar e controlar as programações, os calendários e as tendências e a operar por longos períodos como controladores autônomos quando desconectados da rede do sistema Metasys . Alguns modelos apresentam um display colorido integral com um teclado de navegação que permite o monitoramento local aprimorado e o controle do equipamento de campo.