A tabela a seguir fornece o número de código do produto para os acessórios do controlador da série CG.
|
Número de código do produto |
Descrição |
|---|---|
|
Módulos de expansão da série XPM |
Consulte Metasys CG, CV Equipamento Controllers and XPM Expansion Modules Product Bulletin (LIT-12013105) para obter uma lista completa dos módulos de expansão da série XPM disponíveis. |
|
Módulos de expansão da série IOM |
Consulte Controladores de Equipamento de campo do sistema Metasys e produtos relacionados – Boletim de produto (LIT-12011042) para obter uma lista completa dos módulos de expansão da série IOM disponíveis |
| TL-CCT-0 |
Licença de ativação de software da Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT) para um usuário |
| MS-FCP-0 |
Licença de ativação dos arquivos de pacote de firmware do controlador Metasys Equipamento necessários para CCT |
|
TL-CWCVT-0 |
Conversor de comunicações que fornece uma conexão sem fio temporária entre um dispositivo host e controladores de equipamentos que suportam o protocolo MS/TP BACnet. |
| M4-DLK0350-0 |
Display do controlador local, 89 mm (3,5 pol.) display colorido com teclado de navegação. |
|
Sensores de rede da série NS |
Consulte NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para descrições de modelos de sensores específicos. |
|
AS-CBLTSTAT-0 |
Adaptador de cabo para conexão a sensores da série TE-6700 de 8 pinos |
| NS-WALLPLATE-0 | Placa de parede do sensor de rede |
|
Sensores de ambiente sem fio da série WRZ |
Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos. |
| WRZ-7860-0 |
Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems – funciona com os sensores de ambiente dos sensores da série WRZ. Consulte WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) para obter uma lista dos produtos disponíveis. |
| WRZ-SST-120 |
Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com os sistemas WRZ e WRZ-7860 de 10mW de baixa potência. Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-) para obter instruções de24-10563-55 uso. |
| ZFR-HPSST-0 |
Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10 mW). Consulte ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System – Instruções de instalação da ferramenta (Peça nº 24-11461-00012) para obter instruções de uso. |
|
Sistema WRG1830/ZFR183x Pro Wireless Field Bus |
Para obter mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramento de campo wireless e para obter uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
| ZFR-USBHA-0 |
O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT.
Nota: O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consulte ZCT Checkout Tool – Ajuda (LIT-12012292) ou o WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System – Boletim técnico (LIT-12012356).
|
|
Y64T15-0 |
Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 92 VA, montagem de base, 72,2 cm (30 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2 |
|
Y65A13-0 |
Transformador, 120 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AS), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2 |
|
Y65T31-0 |
Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AR+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2 |
|
Y65T42-0 |
Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65SP+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2 |
| ACC-TBKINOUT-0 | Kit de substituição do bloco terminal de entrada e saída para produtos SNC, CGM, CGE, CCM, Controlador MS/TP de caixa VAV (CVM), Controlador Ethernet de caixa VAV (CVE) e XPM. O kit inclui 5 blocos de terminais de entrada e saída de 2, 3 e 4 posições. |
| ACC-TBKPWFCSA-0 | Kit de substituição do bloco de terminais de alimentação, Barramento FC e Barramento SA para produtos SNC, CGM, CGE, CCM, Controlador MS/TP de caixa VAV (CVM), Controlador Ethernet de caixa VAV (CVE) e XPM. O kit inclui 5 de cada tipo de bloco de terminal. |
| MS-FIT100-0 |
Field Inspection Tool ou (FIT) é um dispositivo portátil com uma interface de usuário que é usada para testar e solucionar problemas do barramento de comunicação MS/TP RS-485 do protocolo BACnet que conecta os controladores de supervisão e os controladores de equipamentos às interfaces de ponto de campo. O FIT pode ser usado para verificar a fiação do barramento MS/TP RS-485, bem como verificar as comunicações adequadas dos controladores de supervisão e dos controladores de equipamentos conectados ao barramento. O FIT pode ser usado tanto no Barramento FC quanto no Barramento SA. |
|
TL-BRTRP-0 |
BACnet/IP portátil para roteador MS/TP |