LEDs de indicação de status - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
24-11460-00018

O WRG usa LEDs de status para indicar os estados funcionais de acordo com o mapa de LED mostrado em Figura 1. A Tabela 2 fornece as informações de funções de LED do WRG.

Figura 1. Mapa de LED

Tabela 1. Designações e operação de LED do WRG
Nome do LED Descrição

HEARTBEAT

Apagado - Sem 24VAC

Aceso azul - energia

FAULT

Apagado - OK

Piscando - iniciando

- Redefinição de fábrica em progresso

Ligado - falha detectada

ETHERNET

Apagado - cabo Ethernet não conectado

Piscando - Ethernet ativa

Aceso - Cabo Ethernet conectado, sem atividade

ETHERNET LINK SPEED

Apagado - 10 Mbps

Amarelo - 100 Mbps

Azul - 1 Gbps

Wi-Fi ACTIVITY

Apagado - AP desativado

Piscando - AP ativado, cliente conectado

Aceso - AP ativado, sem atividade

USB-1

Apagado - Nenhum dispositivo detectado

Piscando - Dispositivo detectado, nenhum driver

Aceso - Dispositivo detectado

ZFR JOIN ENABLE

Apagado - ZFR Join desativado

Amarelo - ZFR Join em espera (PB ativado)

Vermelho - ZFR Join ativado

Nota: Isso imita o LED no ZFR

USB-2

Apagado - Nenhum dispositivo detectado

Piscando - Dispositivo detectado, nenhum driver

Aceso - Dispositivo detectado

ZFR ACTIVITY

Apagado - ZFR [Serial] Comms inativo

Piscando - ZFR [Serial/Wireless] Comms ativo

Aceso - ZFR [Serial] Comms perdido

FC BUS

Apagado - Transmissão automática

Piscando - FC BUS ativo

Aceso - Taxa de transmissão detectada (sem token)

ZFR EOL

Apagado - Interruptor em OFF

Aceso - Interruptor em ON

Nota: Deve sempre ser configurado como ON.

FC EOL

Apagado - Interruptor em OFF

Aceso - Interruptor em ON