Descrições e operação do botão de redefinição - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
24-11460-00018

Use as duas funções de redefinição a seguir no WRG1830 se você perder a senha ou quiser restaurar a unidade para os padrões de fábrica:

  • Reset Network Settings
  • Reset to Factory Defaults

Use as instruções de redefinição no Apêndice A: Redefinir ajustes de rede ou Apêndice B: Redefinir para os padrões de fábrica dependendo do tipo de redefinição que você precisa. Para ambas as condições de redefinição, as seguintes informações se aplicam:

  • O botão de redefinição está localizado na parte frontal do dispositivo, no canto superior direito, acima do LED FAULT, consulte a Figura 5 e a Figura 6. Para alcançar ao botão de redefinição, use uma pequena chave de fenda ou ferramenta semelhante.
AVISO
Há dois furos de acesso na parte frontal do WRG1830 e se pressionar o botão errado poderá desativar permanentemente o WRG1830. O botão de redefinição é o botão da direita, conforme mostrado na Figura 1
  • Se o WRG1830 estiver conectado à rede ao pressionar o botão de redefinição, ele se desconectará da rede.
  • Se você pressionar o botão de redefinição por mais de nove segundos, a operação de redefinição será cancelada.
  • Se já houver uma condição de falha, o botão de redefinição não funcionará.
    Figura 1. Botões de redefinição