Conectar o WRG1830 - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
Part No. 24-11460-00018

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para conectar o WRG1830, conclua as seguintes etapas:

Procedimento

  1. Conecte o adaptador Wi-Fi a qualquer uma das portas USB.
    Importante: É possível usar somente dongles Wi-Fi compatíveis e aprovados.
  2. Conecte o Wireless Router Gateway.
    Nota: Use um dispositivo móvel ou laptop para configurar o WRG1830 por Wi-Fi ou Ethernet.
    1. No dispositivo habilitado para Wi-Fi, acesse as configurações de Wi-Fi, selecione o SSID WiFi padrão e digite a senha WiFi fornecida no Guia de Início Rápido do dispositivo.
  3. Abra um navegador da Web.
    1. Quando conectado por WiFi, navegue até a seguinte URL: http://wrggateway.com, para abrir a interface do navegador WRG1830.
    2. Quando conectado via Ethernet, digite o Device URL, conforme fornecido no Guia de Início Rápido do dispositivo no endereço do navegador.
      Nota: É necessário estar conectado fisicamente à mesma sub-rede Ethernet para usar o Device URL.
      Nota: O WRG1830 é fornecido com um certificado SSL privado instalado para garantir uma comunicação segura com o WRG1830. No entanto, esse certificado não indica que ele é confiável em um navegador. Se quiser instalar o seu próprio certificado, consulte WRG1830/ZFR183x Pro Series – Boletim técnico aplicável para obter mais instalações.
  4. Faça login no Wireless Router Gateway.
    1. Use o UI Username and UI Password padrão do Guia de Início Rápido do dispositivo.
    2. Leia e aceite o contrato de licença WRG.
  5. Altere as senhas e o SSID.

    Ao fazer o login no WRG1830 para a hora, altere a senha do administrador, a senha do Wi-Fi e o SSID do Wi-Fi.

    Importante:

    Após alterar a senha ou o SSID do Wi-Fi, o servidor Web reiniciará e conectará novamente a rede WRG Wi-Fi usando a nova senha. Em alguns dispositivos móveis, como um laptop executando o Microsoft Windows, selecione e esqueça a rede Wi-Fi WRG1830 original antes de conectar novamente a rede com a nova senha.

Resultados

Quando configurados corretamente, todos os dispositivos na mesma rede ZFR1830 PAN aparecerão na exibição da lista de dispositivos do WRG1830 e estarão disponíveis para configuração.