Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
24-11460-00018
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para montar o WRG1830 em um trilho DIN, execute as seguintes etapas:
Nota: Monte o WRG1830 na posição horizontal.
Procedimento
Monte horizontalmente uma seção de 7,5 cm (3 pol.) ou mais de trilho DIN de 35 mm (de 1 a 1/8 pol.).
Na parte traseira do WRG1830, estenda as duas presilhas de montagem inferiores.
Coloque o WRG1830 no trilho DIN, de modo que os ganchos do canal do trilho DIN,A, na parte inferior do canal da placa de base prendam a parte inferior do trilho DIN, consulte a Figura 1.
Empurre as presilhas de montagem inferiores para cima para fixar o WRG1830 no trilho DIN.
Figura 1. Detalhe de montagem em Trilho Din
Para remover o WRG1830 do trilho DIN, estenda as presilhas de montagem inferiores até a posição estendida e levante cuidadosamente o WRG1830 do trilho DIN.