Instalação - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
Part No. 24-11460-00018
Importante: O WRG1830 trabalha em conjunto com um roteador ZFR1831 para se tornar coordenador sem fio de PANs ou da rede. Monte o roteador ZFR1831 fora de qualquer gabinete metálico e longe de obstruções metálicas para obter melhor desempenho. Se possível, monte o ZFR1831 o mais próximo possível do centro da rede de malha sem fio. O ZFR1831 pode ser montado a até 30 metros (100 pés) de distância do WRG1830 e conectado usando um cabo comum de 4 condutores ou pela porta RJ12. Consulte o Guia de instalação do roteador sem fio da série ZFR1831 Pro (número de peça 24-11461-00004) para obter mais informações sobre a montagem e a configuração do ZFR1831.