Use o terminal de 4 pinos ou o conector RJ12 para conectar o roteador sem fio ZFR1831 à porta ZFR Radio do WRG1830. É possível conectar somente um ZFR1831. O comprimento máximo permitido para o ZFR1831 é de 30 metros (100 pés). Coloque a chave de fim de linha (EOL) do ZFR na posição ON.
Figura 1. Conectar o roteador sem fio ZFR1831 ao WRG

| Legenda | Descrição |
|---|---|
| A | Porta Ethernet (RJ45) |
| B | Fonte de alimentação (24 VAC ou 24 VDC) |
| C | Porta ZFR (RJ12 ou conector de 4 pinos) |
| D | Portas USB |