Conexões da fonte de alimentação - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
24-11460-00018

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

CUIDADO
  • Risco de danos materiais.
  • Não energize o sistema antes de inspecionar todas as conexões de fiação. Fios em curto-circuito ou conectados incorretamente podem resultar em danos permanentes ao equipamento.
ATTENTION
  • Risque de dégâts matériels.
  • Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir vérifié tous les raccords de câblage. Des fils formant un court-circuit ou connectés de façon incorrecte risquent d'endommager irrémédiablement l'équipement.
AVISO
  • Risco de choque elétrico.
  • Desconecte ou isole todas as fontes de alimentação antes de fazer as conexões elétricas. Mais de uma desconexão ou isolamento podem ser necessários para desenergizar completamente o equipamento. O contato com componentes elétricos pode causar choque elétrico e resultar em ferimentos graves ou morte.
Avertissement
  • Risque de décharge électrique.
  • Débrancher ou isoler toute alimentation avant de réaliser un branchement électrique. Plusieurs isolations et débranchements sont peut-être nécessaires pour -couper entièrement l'alimentation de l'équipement. Tout contact avec des composants conducteurs de tensions dangereuses risque d'entraîner une décharge électrique et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Figura 1. Fonte de 120 VAC (adaptador de 120 VAC) e conexões do plugue 24 VAC, escolha um método

Para conectar o WRG1830, execute uma das seguintes etapas:

Importante: Conecte e desconecte o lado da linha da fonte de alimentação 24 VCA/CC para aplicar e remover a energia. Aplicar ou remover a fonte de alimentação no conector pode danificar a unidade.

Procedimento

  1. Conecte uma fonte de alimentação de 24 VCA com um transformador Classe II de 75 VA diretamente ao conector WRG1830 24 V~.
  2. Como alternativa, conecte o plugue CC da fonte de alimentação de 24 VCC, 50 W, Classe II à entrada da fonte de alimentação. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de 100 VAC a 240 VAC.