Especificações técnicas - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
24-11460-00018
Tabela 1. Especificações técnicas WRG
Especificação Descrição

Consumo de energia

38 W, no máximo

Condições de temperatura ambiente

Operacional: de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Permanência operacional: de -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F)

Não operacional: de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: de 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: de 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps

Dongle de ponto de acesso de Wi-Fi de potência de transmissão (máximo)

100 mW

Dongle de ponto de acesso de Wi-Fi de alcance de transmissão (típico)

Comunicação Wi-Fi:

30 m (100 pés) de linha de visada interna

Malha de potência de transmissão ZFR183x (via roteador ZFR1831 conectado)

Selecionável pelo usuário

100 mW (padrão)

50 mW

25 mW

10 mW

Malha de alcance de transmissão ZFR1831 (via roteador ZFR1831 conectado)

75 m (250 pés) no máximo a 100 mW

304,8 m (1000 pés) no máximo de linha de visada

Nota: O alcance real depende da localização e das condições de instalação.

Interfaces seriais

  • Uma porta ZFR Radio (um conector RJ12 de 6 pinos e um terminal de parafuso de 4 pinos)
  • Uma porta FC Bus (um terminal de parafuso de 4 pinos) [não utilizado]
  • Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todas suportam USB 2.0 e especificação Open Host Controller Interface [Open HCI].

Dimensões

(A x L x P)

190 mm x 125 mm x 44,5 mm (7,48 pol. x 4,92 pol. x 1,75 pol.)

Alojamento

Mistura de policarbonato branco e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Peso

0,387 kg (0,852 lb)

Requisitos de navegador da Web para computadores e dispositivos portáteis

Computador:

Windows Internet Explorer® 10 e Windows Internet Explorer 11 ou Google® Chrome™

Dispositivo portátil:

O dispositivo portátil deve executar o Internet Explorer Mobile para Windows® Mobile versão 5 ou versão 6 do sistema operacional (OS), Android™ ou Google Chrome. Outros navegadores da Web podem exibir a UI, mas a funcionalidade não é garantida.

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia, Conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A.

Canadá: Arquivo E107041 certificado pela UL, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 No.205, equipamento de sinalização; compatível com a indústria canadense.

As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicação em condições além dessas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls. A Johnson Controls não se responsabiliza por danos resultantes da má aplicação ou do mau uso de seus produtos.