Aplicações - Metasys - Dispositivo sem fio - Wireless Router Gateway

Guia de instalação do Wireless Router Gateway

Product
Network and Communications > Gateways and Routers > Wireless Router Gateway
Document revision
A
Revision date
2021-06-15
Part number
24-11460-00018

O WRG1830 Wireless Router Gateway (WRG) é um componente do ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System. O WRG1830 fornece conectividade BACnet IP para controladores de campo, controladores VAV, termostatos e sensores da Johnson Controls® compatíveis em uma rede de malha sem fio.

O WRG1830 possui uma interface intuitiva baseada em navegador para acessar os dados de configuração de rede, os diagnósticos de rede sem fio, as ferramentas de comissionamento de equipamentos e os recursos avançados, como detecção de falha do controlador, alarmes e configuração de ponto.

O dongle Wi-Fi USB opcional fornece uma conexão de ponto de acesso sem fio a uma interface de usuário baseada em navegador na maioria dos dispositivos móveis. Também é possível acessar a interface de usuário em uma rede Ethernet existente no site.