Conta de serviço - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0
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
Os serviços do Active Directory, conforme implementados no sistema Metasys, requerem uma conta de serviço no serviço do Active Directory composta por nome de usuário, senha e domínio. O recurso usa essa conta de serviço ao executar consultas LDAP do serviço do Active Directory. O recurso do serviço do Active Directory permite o uso de uma conta de serviço para acessar todos os domínios ou uma conta de serviço por domínio.

A conta de serviço no serviço do Active Directory deve ter privilégios de leitura de diretório. Esses privilégios podem ser abertos a todo o diretório ou limitados apenas às unidades organizacionais e aos domínios contendo os usuários e grupos do serviço do Active Directory com privilégios Metasys. Para algumas configurações de serviço do Active Directory, o departamento de TI pode determinar que uma conta de serviço seja criada por domínio.

O nome de usuário, a senha e o domínio da conta de serviço são definidos pelo departamento de TI do cliente. É necessário criar o usuário com uma senha que não perde a validade. Se o departamento de TI exigir a modificação da senha da conta de serviço periodicamente, será necessário definir um processo de trabalho do sistema Metasys para atualizar a senha no sistema administrador de segurança no momento em que ela for alterada no serviço do Active Directory. Se a senha da conta de serviço no sistema Metasys não corresponder à senha da conta de serviço no serviço do Active Directory, o acesso ao sistema Metasys por usuários do serviço do Active Directory será negado.