Considerações sobre servidor Metasys e SCT - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

O servidor Metasys ou o computador de SCT que manipula autorização e permissão do usuário deve seguir estes requisitos para usar o recurso de serviços do Active Directory conforme implementado no sistema Metasys:

  • O servidor Metasys e o computador de SCT devem ser ingressados em um domínio do serviço do Active Directory. Isso é necessário para ter o acesso de SSO sem login ao sistema Metasys usando a autenticação integrada do Windows. Se o servidor Metasys e a SCT não estiverem ingressados em um domínio do serviço do Active Directory, o usuário do serviço do Active Directory não poderá usar o acesso sem login ao Metasys Site Management Portal UI, mas o usuário do serviço do Active Directory ainda poderá especificar o nome de usuário, a senha e o domínio do serviço do Active Directory na tela de login.

  • É necessário configurar o servidor Metasys e o computador de SCT para usar a Autenticação Integrada do Windows por meio do IIS. A Autenticação Integrada do Windows é configurada pelo programa de instalação do Metasys e necessária para o acesso de SSO sem login ao sistema Metasys.

  • É necessário configurar o servidor Metasys e o computador de SCT para permitir o acesso de rede ao dispositivo e o acesso de leitura/gravação ao serviço Web de logon único do Metasys aos usuários do serviço do Active Directory.

  • O disco rígido no servidor Metasys ou computador de SCT deve ser formatado para o sistema de arquivos NTFS, não o sistema de arquivos FAT. Os discos rígidos que armazenam exportações de arquivos SCT agendados usando SCTPro também devem ser formatados com NTFS.

  • O servidor Metasys e o computador de SCT não devem executar outras aplicações de terceiros que competem com o sistema Metasys pelos recursos do computador.
  • Não instale o Metasys em um controlador de domínio. Um controlador de domínio fornece o serviço do Active Directory para usuários e computadores da rede, armazena dados de diretório e gerencia as interações do usuário e do domínio, incluindo o processo de login, autenticação e pesquisas de diretório.