Recomendações para navegador da Web - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

É necessário um navegador da Web suportado para fazer o download do Launcher.

O Launcher é uma aplicação de software instalado em cada computador cliente que faz login no servidor Metasys, na SCT ou no gerenciador de supervisão. O Launcher permite acessar qualquer servidor Metasys ou gerenciador de supervisão na rede do edifício, independentemente da versão do software. Use o Launcher para acessar a tela de login do servidor Metasys, da SCT ou do gerenciador de rede. Para obter detalhes, consulte Launcher Help (LIT-12011742).

Importante: É extremamente desaconselhável navegar até o Metasys Site Management Portal UI, a Metasys UI, a Johnson Controls System Configuration Tool ou qualquer site de um computador que executa um sistema operacional de classe de servidor. Por padrão, a configuração de segurança reforçada do Internet Explorer está ativada nos sistemas operacionais de classe de servidor e pode bloquear a página de download do Launcher pela qual você instala a aplicação Launcher para acessar o sistema Metasys. Além disso, o acesso a sites no servidor Metasys pode expor o servidor a softwares mal-intencionados, incluindo ransomware. Como alternativa, abra a interface do usuário em um computador que executa um sistema operacional de desktop.