Opções do Launcher Download e configurações de proxy - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0
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
É possível usar um navegador da Internet para baixar o software Launcher que o SMP UI requer. Para fazer isso, insira a URL no campo de endereço usando este formato:

http://<nome de host ou endereço IP>/metasys

Uma das seguintes telas do Launcher Download é exibida (Figura 1).

Figura 1. Windows Launcher Download

Na versão 11.0 ou posterior, um link para o site do Launcher é exibido em uma página da Web em branco com um link. Clique neste link e selecione a versão atual do seu sistema operacional para baixar o arquivo de instalação do Launcher para um local em seu computador. Ao concluir, execute a instalação do Launcher. Observe que o usuário pode exigir direitos administrativos para instalar o Launcher em um computador cliente. Para obter detalhes, consulte Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).

Na versão 10.1, a tela Launcher Download oferece uma opção (Full Launcher Installer).

Na versão 9.0.7 ou posterior, a tela Launcher Download oferece duas opções (Full Launcher Download e Single Site Connection).

Ao clicar em Full Launcher Installer para um gerenciador de rede na Versão 9.0.7 ou posterior, o navegador direciona para o site público do Launcher Download. Consulte esse site para obter instruções sobre como baixar o arquivo de instalação do Launcher para um local no computador. Ao concluir, execute a instalação do Launcher. Para obter detalhes, consulte Launcher Installation Guide (LIT-12011783).

Ao clicar em Full Launcher Installer para um Metasys Server na Versão 10.0 ou posterior, uma tela de aviso de segurança pode ser exibida (Figura 2). Essa tela oferece a opção Run ou Save do arquivo de instalação do Launcher.

Figura 2. Tela File Download - Security Warning

Clique em Run na tela File Download - Security Warning. A tela Internet Explorer - Security Warning pode ser exibida (Figura 3).

Figura 3. Tela Internet Explorer - Security Warning

Nessa tela, clique em Run para permitir a instalação local do software Launcher. Para obter mais detalhes, consulte Launcher Installation Guide (LIT-12011783).

Site Metasys Launcher

O site Metasys Launcher fornece uma maneira conveniente de acessar qualquer versão do Site Management Portal (SMP), a interface do usuário da System Configuration Tool (SCT) e os arquivos de recursos do Launcher.

Configurações de proxy do Launcher

A versão completa da ferramenta Launcher permite atualizar determinadas opções, incluindo as configurações de proxy (Figura 4).

Figura 4. Tela de opções da aplicação

Se a rede do edifício usar um servidor proxy para conexão com a Internet, clique em Manual em Proxy Selection e digite o endereço IP ou o nome do host e o número da porta do servidor proxy.