Requisitos de configuração de hardware de computador - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

As configurações mínimas de hardware de computador são baseadas na experiência e nos testes para plataformas de cliente e servidor e publicadas na literatura para cada componente do sistema Metasys. Siga estes requisitos.

Os computadores que executam o software Metasys devem executar tarefas simultâneas que exigem recursos de hardware e rede e os recursos opcionais ou avançados exigem uma grande quantidade de memória para um desempenho adequado. Exemplos de recursos opcionais do sistema Metasys incluem navegação avançada e suporte para gráficos complexos, operação com o número máximo de usuários simultâneos, consultas complexas e estendidas com o Metasys Export Utility, suporte para grandes integrações de rede, uso extensivo de tendências e grandes número de aplicações abertas simultâneas.

É importante observar que os sistemas operacionais e os recursos de computação mudam rapidamente. Um computador adequado para as aplicações de hoje poderá ser inadequado em um ano se as funções e os recursos adicionais do sistema se tornarem obrigatórios. Os requisitos de configuração para computadores que executam o software Metasys podem ser atualizados regularmente para refletir essas mudanças. Consulte Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) para obter os requisitos específicos de computador para todos os produtos e as ferramentas de software Metasys.