Interface de Programação de Aplicativo (API) do Metasys - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active

Aprimoramentos adicionais no software do servidor Metasys na Versão 10.1 e posterior incluem uma Metasys Monitoring and Commanding Application Programming Interface (API) RESTful que permite leitura, gravação e comando de um ou mais objetos/propriedades do Metasys para fornecer uma maneira segura de integração bidirecional com aplicações de terceiros. Como pré-requisito, é necessário definir um novo usuário do tipo API Access no sistema Security Administrator do Site Management Portal que fornece acesso ao sistema Metasys. Para obter detalhes, consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).

Essa é a mais recente em um conjunto de APIs que incluem a API RESTful, permitindo que os dados sejam extraídos com segurança do sistema Metasys e integrados com as ferramentas de visualização de dados de terceiros para atender às necessidades de análise de dados e relatórios robustos e a API do Metasys para o TeleHealth Engagement Application que facilita a comunicação bidirecional confiável entre a aplicação de engajamento de paciente TeleHealth e o sistema Metasys, para fornecer aos pacientes o controle direto sobre o espaço nos serviços de saúde e possibilitar mais conforto e satisfação.