Para configurar o modem/roteador no modo bridge, conclua as seguintes etapas:
- Faça login no modem/roteador. É necessário configurar o modem ou o roteador no modo bridge. A interface do usuário do modem ou do roteador é específica para a documentação do fabricante e o Provedor de Serviços de Internet (ISP). As etapas incluídas aqui são gerais. Consulte o modem/roteador e a documentação do ISP para obter mais detalhes.
- Selecione e registre o endereço final DHCPv4.
- Selecione e configure os parâmetros da seguinte forma:
- Configure Allocation Mode como Default Server.
- Configure Default Server Internal Address como o DHCPv4 End Address registrado na Etapa 2.
- Configure Passthrough Mode como DHCP-fixed.
- Configure Passthrough Fixed MAC Address para o MAC Address no MX Security Appliance. O Endereço MAC normalmente é listado no rótulo do produto no painel inferior do dispositivo.