Traduzir valores de atributos - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0

Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279)

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12011279
Version
12.0
Revision date
2023-12-06
Product status
Active
Conforme destacado na seção Exemplos de Interceptação, cada OID de interceptação envia o mesmo conjunto de atributos. É possível traduzir valores de atributos (evPreviousState) usando os valores de chave na tabela a seguir.
Tabela 1. Atributos de diagnóstico de dispositivo

Chave

Texto

Chave

Texto

0

Normal

68

Alarme

1

Falha

69

Problema

2

Anormal

70

Status

3

Limite elevado

71

Offline

4

Limite baixo

72

Desligar

64

Aviso baixo

73

Não confiável

65

Aviso alto

75

Online

66

Alarme baixo

65535

Estado anterior desconhecido

67

Alarme alto