OID de base de solicitação Get - Metasys - LIT-12011279 - General System Information - Metasys System - 12.0
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
O OID de base para qualquer solicitação Get é o seguinte:

1.3.6.1.4.1.4399.2.1.1.1.1.4.1.1.x.y

onde x é um inteiro que representa o atributo do ponto (Tabela 1) e y é uma representação ASCII para o nome do ponto Metasys.

Tabela 1. Atributos de ponto

x

Descrição

.85

Valor atual

.103

Confiabilidade

.117

Unidades

.661

Precisão de exibição

.1006

Estado de alarme

.32527

Referência do Item

As duas principais solicitações Get são Point Attribute Get Request e Device Diagnostics Get Request.