Informações de pedido e acessórios da série CG - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGM09090‑0H - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGE04060‑0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Controlador de aplicação de uso geral CG – Página de catálogo

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document number
LIT-1901086
Version
13.0
Revision date
2024-05-21
Product status
Active
Tabela 1. Informações de pedido da série CG

Número de código do produto

Descrição

M4

Controlador MS/TP de aplicação de uso geral, 18 pontos

Inclui: Comunicação MS/TP e N2; 18 pontos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC

M4 C4-CGM09090-0H

Controlador MS/TP de 18 pontos de aplicação de uso geral com display integral

Inclui: Comunicação MS/TP e N2; 18 pontos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC; Display colorido integral de 2,4 polegadas e teclado de navegação

M4

Controlador MS/TP de aplicação de uso geral, 10 pontos

Inclui: Comunicação MS/TP e N2; 10 pontos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC

M4

Controlador de 18 pontos de Ethernet de aplicação geral

Inclui: BACnet/SC e comunicação BACnet/IP; 18 pontos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC

M4 C4-CGE09090-0H

Controlador Ethernet de 18 pontos de aplicação de uso geral com display integral

Inclui: BACnet/SC e comunicação BACnet/IP ; 18 pontos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC; Display colorido integral de 2,4 polegadas e teclado de navegação

M4

Controlador de 10 pontos de Ethernet de aplicação geral

Inclui: BACnet/SC e comunicação BACnet/IP; 10 pontos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC

Nota: Modelos CGM e CGE que estejam em conformidade com os requisitos da Lei de Compra Americana. Para encomendar um modelo que cumpra os requisitos da lei "Buy American", adicione um G ao fim do código do produto. Por exemplo, M4 F4-CGM09090-0G.
Tabela 2. Acessórios da série CG (pedir separadamente)

Número de código do produto

Descrição

Módulos de expansão da série XPM

Consulte M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) para obter uma lista completa dos módulos de expansão disponíveis.

Módulos de expansão da série IOM

Consulte Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obter uma lista completa dos módulos de expansão disponíveis.

TL-CCT-0

Licença de ativação de software da Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT) para um usuário

MS -FCP-0

Licença de ativação dos arquivos de pacote de firmware do controlador de equipamentos Metasys necessários para CCT

TL-CWCVT-0

Conversor de comunicações que fornece uma conexão sem fio temporária entre um dispositivo host e controladores de equipamentos que suportam o protocolo MS/TP BACnet.

M4

Display do controlador local, 89 mm (3,5 pol.) display colorido com teclado de navegação.

NS-ATV7003-0

Ferramenta de balanceamento de VAV portátil

Sensores de rede da série NS

Consulte NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para descrições de modelos de sensores específicos.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cabo para conexão a sensores da série TE-6700 de 8 pinos

NS-WALLPLATE-0

Placa de parede do sensor de rede

Sensores de ambiente sem fio da série WRZ

Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Consulte WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) para obter uma lista dos produtos disponíveis.

WRZ-SST-120

Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-) para obter instruções de24-10563-55 uso.

ZFR-HPSST-0

Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10mW). Consulte o Hi Power Survey Tool Installation Document (Part No.24-11461-00012) para obter instruções de uso.

Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro

Para obter mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramento de campo wireless e para obter uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT.

Nota: O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consulte ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 ou o WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System – Boletim técnico (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 92 VA, montagem de base, 72,2 cm (30 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2

Y65A13-0

Transformador, 120 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AS), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AR+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

Y65T42-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65SP+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

MS-FIT100-0

Field Inspection Tool ou (FIT) é um dispositivo portátil com uma interface de usuário que é usada para testar e solucionar problemas do barramento de comunicação MS/TP RS-485 do protocolo BACnet que conecta os controladores de supervisão e os controladores de equipamentos às interfaces de ponto de campo.

O FIT pode ser usado para verificar a fiação do barramento MS/TP RS-485, bem como verificar as comunicações adequadas dos controladores de supervisão e dos controladores de equipamentos conectados ao barramento. O FIT pode ser usado tanto no Barramento FC quanto no Barramento SA.

TL-BRTRP-0

BACnet/IP portátil para roteador MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de substituição do bloco de terminais de alimentação, Barramento FC e Barramento SA para produtos SNC, das séries CG e CV, CCM e produtos XPM. O kit inclui 5 de cada tipo de bloco de terminal. 15 blocos de terminais no total.

ACC-TBKINOUT-0

Kit de substituição do bloco terminal de entrada e saída para produtos SNC, das séries CG e CV, e produtos XPM. O kit inclui 5 blocos de terminais de entrada e saída de 2, 3 e 4 posições. 30 blocos de terminais no total.