Especificações técnicas da série CG - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGM09090‑0H - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGE04060‑0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Controlador de aplicação de uso geral CG – Página de catálogo

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901086
Version
13.0
Revision date
2024-05-21
Product status
Active
Tabela 1. Especificações técnicas para controladores da série CG
Especificações Descrição

Requisitos de energia

24 VCA (nominal, 20 VCA mínimo/30 VCA máximo), 50/60 Hz, fonte de alimentação Classe 2 (América do Norte), tensão de segurança extrabaixa (SELV) (Europa)

Consumo de energia

Modelos M4 : 14 VA no máximo

Modelos M4 : máximo de 15 VA
Nota: Atualmente, o recurso de USB não é suportado.

Fonte de alimentação

Terminais de fonte de alimentação de + 15 VCC fornecem corrente total de 100 mA.

M4 , M4 :

Dois terminais de fontes de alimentação de +15 VCC localizados nos terminais Universal IN para dispositivos de entrada ativos (3 fios)

M4 , M4 :

Um terminal de fontes de alimentação de +15 VCC localizado nos terminais Universal IN para dispositivos de entrada ativos (3 fios)

Condições ambientais

Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F); 10 a 90% de UR sem condensação

Armazenamento: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F); 5% a 95% de UR sem condensação

Gerenciadores de rede suportados

Modelos M4 : Todos os tipos de modelos de gerenciadores de rede

Modelos M4 : Todos os tipos de modelo de gerenciador de rede na versão R9.0 ou posterior.

Protocolo de comunicações

Modelos M4 : BACnet MS/TP, N2, ZFR sem fio também é suportado (em Barramento FC e para sensores) com hardware adicional.

Modelos M4 : BACnet/IP ou BACnet/SC

Endereçamento de dispositivo para BACnet MS/TP

Endereço decimal definido usando três interruptores rotativos, e endereços de dispositivo de controlador válidos 4- 127
Endereçamento de dispositivo para N2 Endereço decimal definido usando três interruptores rotativos, e endereços de dispositivo de controlador válidos 1-253
Número de controlador para controladores Ethernet Três interruptores rotativos para atribuir um número único para cada controlador para identificar fisicamente o controlador e relacioná-lo com os desenhos do edifício (números de controlador válidos 0-999)

Barramento de comunicações

Modelos M4 -CGM

BACnet MS/TP (padrão), N2

Barramento FC de 3 fios entre o controlador de supervisão e os controladores de equipamentos

Modelos M4 -CGE

BACnet/IP (padrão); BACnet/SC

Duas portas Ethernet, 10/100 Mbps, Conector RJ-45 de 8 pinos

Todos os modelos M4 -CG

O barramento SA de 4 fios entre o controlador do equipamento, os sensores de rede e os outros dispositivos sensores/atuadores inclui um cabo para a fonte de alimentação de 15 VCC, do controlador de equipamentos, para dispositivos de barramento.

Processador

Microcontrolador RX64M Renesas® de 32 bits

Memória

16 MB de memória flash e 8 MB de SDRAM

Fonte de alimentação de backup de relógio em tempo real

Quando a fonte de alimentação do controlador for desligada, o supercapacitor manterá a energia do relógio em tempo real integrado por um mínimo de 72 horas.

Capacidades de Entradas e Saídas

M4 , M4

7 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohms ou contato seco binário

2 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/ contador de pulsos

4 – Saídas configuráveis: Definidas como 0-10 VCC ou 24 VCA Triac BO

2 – Saídas analógicas: Definidas como 0–10 VCC ou 4–20 mA

3 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa, somente)

M4 , M4

3 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohms ou contato seco binário

1 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/ contador de pulsos

4 – Saídas configuráveis: Definidas como 0-10 VCC ou 24 VCA Triac BO

2 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa, somente)

Resolução de entrada universal (UI)/precisão de saída analógica (AO)

Entrada: Conversor de analógico para digital de 24 bits

Saída: Precisão de +/- 200 mV em aplicações de 0– 10 VCC

Terminações

Entrada/Saída: Blocos de terminal de parafuso conectável

Barramento FC, Barramento SA e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 4 fios e 2 fios

Portas modulares FC e Barramento SA: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12

Nota: O Terminal de barramento FC e a Porta de barramento FC estão disponíveis apenas nos modelos CGM

Montagem

Horizontal em montagem em trilho DIN único de 35 mm (recomendado) ou montagem de parafuso em superfície plana com três presilhas de montagem integradas no controlador

Habitação

Material do invólucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; Autoextinguível

Aula de proteção: IP20 (IEC529)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

M4 , M4 : 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 pol. x 7-1/2 pol. x 1-3/4 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem.

M4 , M4 : 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8 pol. x 6 pol. x 1-3/4 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem
Nota: O espaço de montagem requer um espaço adicional de 50 mm (2 pol.) nas faces superior, inferior e frontal do controlador para facilitar a remoção da tampa, a ventilação e as terminações dos fios.

Peso

M4 , M4 : 0,29 kg (0,64 lb)

M4 , M4 : 0,4 kg (0,89 lb)

M4 F4-CGM09090-0H, M4 F4-CGE09090-0H: 0,47 kg (1,04 lb)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, E107041 de arquivo, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia

Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A

 

Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal

Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC e da Diretiva RoHs.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet Internacional: BACnet Testing Laboratories™ (BTL) Revisão 18 do Protocolo Controlador de Aplicação Avançada (B-AAC) listado e BACnet certificado, baseado em ANSI/ASHRAE 135-2020

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamento Elétrica (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamento Elétrica e Eletrônica.
As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicação em condições além dessas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls. A Johnson Controls não é responsável por danos resultantes de má aplicação ou má utilização dos seus produtos.
1 A classificação VA não inclui qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO; para um possível consumo total de 84 VA adicionais (máximo).