Informações de modelos da série CG - Metasys - LIT-1901086 - M4‑CGM09090‑0H - M4‑CGM09090‑0 - M4‑CGE09090‑0H - M4‑CGE09090‑0 - M4‑CGM04060‑0 - M4‑CGE04060‑0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Controlador de aplicação de uso geral CG – Página de catálogo

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document number
LIT-1901086
Version
13.0
Revision date
2024-05-21
Product status
Active
Tabela 1. Informações da série CG, incluindo contagens de tipo de ponto
Informações da série CG Descrição
Protocolo de comunicação

CGM09090-0/0H e CGM04060-0: BACnet MS/TP, N2 ou Zigbee sem fio (usando módulos complementares)

CGE09090-0/0H e CGE04060-0: BACnet/SC ou BACnet/IP

Gerenciadores de rede suportados

CGM09090-0/0H e CGM04060-0: Todos os tipos de modelos de gerenciadores de rede

CGE09090-0/0H e CGE04060-0: Todos os tipos de modelo de gerenciador de rede na versão R9.0 ou posterior.

Consulte Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obter detalhes .

Conectores modulares

CGM09090-0/0H e CGM04060-0: Portas modulares FC e Barramento SA: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12

CGE09090-0/0H e CGE04060-0: Porta de sensor de 6 pinos RJ-12

Tipos de ponto

Sinais aceitos

M4-CGM09090-0/0H

M4-CGE09090-0/0H

M4-CGM04060-0

M4-CGE04060-0

Entrada universal (UI)

Fonte de alimentação de 15 VCC (fornece corrente total de 100 mA)

Entrada analógica – modo de tensão (0–10 VCC)

Entrada analógica – modo de corrente (4–20 mA)

Entrada analógica – modo resistivo (0–600k ohm), RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k tipo L, 2,252k tipo 2)

Entrada binária - Modo de contato seco mantido

Entrada universal comum

7 3
Entrada binária (BI)

Entrada binária - Modo de contato seco mantido

Entrada binária – modo de acumulador/contador de pulsos

Entrada binária comum

2 1
Saída binária (BO)

Saída binária – 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa)

Saída binária comum

3 2

Saída configurável (CO)

Saída analógica – modo de tensão (0–10 VCC)

Saída binária – 24 VAC Triac

Sinal de saída analógica comum

Sinal de saída binária comum

4 4
Saída analógica (AO)

Saída analógica – modo de tensão (0–10 VCC)

Saída analógica – modo de corrente (4–20 mA)

Sinal de saída analógica comum

2 0
Barramento SA

Suporta até 10 dispositivos de Barramento SA com fio, incluindo os módulos de E/S de expansão das séries XPM e IOM .

Suporta até quatro sensores de rede da série NS.

Sensores WRZ

Suporta até nove sensores WRZ ao usar a configuração do roteador wireless da série ZFR ou ZFR Pro.

Suporta até cinco sensores WRZ ao usar a configuração wireless WRZ-78xx um para um.
Nota: Os modelos que terminam em H apresentam um display integrado.