Informações de pedido da série FAC - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Controlador de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FAC) – Página de catálogo

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Tabela 1. Informações de pedido da série FAC
Número de código do produto Descrição

MS-FAC2611-0

Controlador de campo Equipamento de aplicação avançada de 17 pontos com 6 UI, 2 BI, 4 CO, 3 BO e 2 AO; 24 VAC; Barramento SA; Barramento FC; Relógio em tempo real integral

MS-FAC2612-1

Controlador de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada de 18 Pontos com 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT e 3 ROs de Tensão de Linha SPST 1/4 cv 120 VCA, 1/2 cv 240 VCA; 24 VAC; Barramento SA; Barramento FC; Relógio em tempo real integral

MS-FAC2612-2

Controlador de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada de 18 Pontos com 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT e 3 ROs de Tensão de Linha SPST, 1/4 cv 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 100 a 240 VCA; Barramento SA; Barramento FC; Relógio em tempo real integral

MS-FAC3613-0

Controlador de campo Equipamento de aplicação avançada de 26 pontos com 8 UI, 6 BI, 6 BO e 6 AO; 24 VAC; Barramento SA; Barramento FC; Relógio Integral em Tempo Real; Persistência Rápida

MS-FAC4911-0

Controlador de campo Equipamento de aplicação avançada de 28 pontos com 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO e 4 CO; 24 VAC; Porta do sensor SA; Relógio Integral em Tempo Real; 2 portas Ethernet para comunicações BACnet/SC ou BACnet/IP