Informações de modelos da série FAC (incluindo contagens de tipo de ponto) - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Controlador de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FAC) – Página de catálogo

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Nota: O FAC2513 está disponível apenas em determinadas regiões. Entre em contato com o representante local da Johnson Controls para obter mais informações.
Tabela 1. Informações de modelos da série FAC (incluindo contagens de tipo de ponto)
 

FAC2513

FAC2611

FAC2612

FAC3613

FAC4911

Tipos de ponto

Sinais aceitos

         

Entrada universal (UI)

Entrada analógica, modo de tensão, 0–10 VCC

Entrada analógica, modo de corrente, 4–20 mA

Entrada analógica, modo resistivo, 0–2k ohm, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k tipo L, 2,252k tipo 2)

Entrada binária, modo de contato seco mantido

4

Modo atual não suportado

6

5

8

10

Entrada binária (BI)

Modo de contato seco mantido

Modo Contador de pulsos/Acumulador (alta velocidade), 100 Hz

6

2

4

6

6

Saída analógica (AO)

Saída analógica, modo de tensão, 0–10 VCC

Modo de corrente analógica, 4–20 mA

2

Modo atual não suportado

2

 

6

4

Saída binária (BO)

Triac 24 VCA

2

Somente alimentação externa

3

 

6

4

Saída configurável (CO)

Saída analógica, modo de tensão, 0–10 VCC

Modo de saída binária, 24 VAC Triac

2

4

4

 

4

Saída de relé (RO)

RO: Single-Pole, Double-Throw (SPDT)

RO: Single-Pole, Single-Throw (SPST)

   

2 - SPDT e 3 - relés de tensão de linha SPST, 1/4 cv 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC

   

Protocolo de comunicação

FAC2513, FAC2611, FAC2612 FAC3613

BACnet MS/TP, N2 ou Zigbee sem fio com módulos complementares

FAC4911

BACnet/SC ou BACnet/IP

Gerenciadores suportados

FAC2513, FAC2611, FAC2612 FAC3613

Todos os tipos de modelo. Consulte Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obter detalhes .

FAC4911

Todos os tipos de modelo; no entanto, algumas restrições se aplicam. Para obter mais informações, consulte as notas de rodapé na tabela Network Engine Hardware Limitations no Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) para obter detalhes.

Para obter detalhes sobre as séries SNE e SNC de Gerenciadores de Controle de Rede, consulte a seção Gerenciadores de Rede da Série SNE e a seção Gerenciadores de Rede da Série SNC do Guia de Configuração do Sistema Metasys (LIT-12011832).

Nota: Somente gerenciadores com firmware versão 9.0 ou posterior suportam FAC4911.

Conectores modulares

Todos os modelos

A porta modular Barramento SA de 6 pinos suporta um sensor de comunicação. Ou você pode conectar até quatro sensores de comunicação ao Barramento SA bloco de terminais. Eles não podem ser usados ao mesmo tempo.

FAC2611, FAC2612 FAC3613

Barramento FC de 6 pinos para suporte da ferramenta