FAC2513 |
FAC2611 |
FAC2612 |
FAC3613 |
FAC4911 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipos de ponto |
Sinais aceitos |
|||||
Entrada universal (UI) |
Entrada analógica, modo de tensão, 0–10 VCC Entrada analógica, modo de corrente, 4–20 mA Entrada analógica, modo resistivo, 0–2k ohm, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k tipo L, 2,252k tipo 2) Entrada binária, modo de contato seco mantido |
4 Modo atual não suportado |
6 |
5 |
8 |
10 |
Entrada binária (BI) |
Modo de contato seco mantido Modo Contador de pulsos/Acumulador (alta velocidade), 100 Hz |
6 |
2 |
4 |
6 |
6 |
Saída analógica (AO) |
Saída analógica, modo de tensão, 0–10 VCC Modo de corrente analógica, 4–20 mA |
2 Modo atual não suportado |
2 |
6 |
4 |
|
Saída binária (BO) |
Triac 24 VCA |
2 Somente alimentação externa |
3 |
6 |
4 |
|
Saída configurável (CO) |
Saída analógica, modo de tensão, 0–10 VCC Modo de saída binária, 24 VAC Triac |
2 |
4 |
4 |
4 |
|
Saída de relé (RO) |
RO: Single-Pole, Double-Throw (SPDT) RO: Single-Pole, Single-Throw (SPST) |
2 - SPDT e 3 - relés de tensão de linha SPST, 1/4 cv 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC |
||||
Protocolo de comunicação |
FAC2513, FAC2611, FAC2612 FAC3613 BACnet MS/TP, N2 ou Zigbee sem fio com módulos complementares |
|||||
FAC4911 BACnet/SC ou BACnet/IP |
||||||
Gerenciadores suportados |
FAC2513, FAC2611, FAC2612 FAC3613 Todos os tipos de modelo. Consulte Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obter detalhes . |
|||||
FAC4911 Todos os tipos de modelo; no entanto, algumas restrições se aplicam. Para obter mais informações, consulte as notas de rodapé na tabela Network Engine Hardware Limitations no Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) para obter detalhes. Para obter detalhes sobre as séries SNE e SNC de Gerenciadores de Controle de Rede, consulte a seção Gerenciadores de Rede da Série SNE e a seção Gerenciadores de Rede da Série SNC do Guia de Configuração do Sistema Metasys (LIT-12011832). Nota: Somente gerenciadores com firmware versão 9.0 ou posterior suportam FAC4911.
|
||||||
Conectores modulares |
Todos os modelos A porta modular Barramento SA de 6 pinos suporta um sensor de comunicação. Ou você pode conectar até quatro sensores de comunicação ao Barramento SA bloco de terminais. Eles não podem ser usados ao mesmo tempo. |
|||||
FAC2611, FAC2612 FAC3613 Barramento FC de 6 pinos para suporte da ferramenta |
Nota: O FAC2513 está disponível apenas em determinadas regiões. Entre em contato com o representante local da Johnson Controls para obter mais informações.