FAC4911 acessórios - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Controlador de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FAC) – Página de catálogo

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Nota: Os acessórios marcados com um asterisco (*) na tabela não são qualificados para uso com um sistema de controle de fumaça listado na 10ª Edição UL 864 UUKL/UUKLC.
Tabela 1. FAC4911 acessórios

Número de código do produto

Descrição

Módulos de expansão da série IOM

Consulte Input/Output Module (IOM) Series Catalog Page (LIT-1900349) para obter uma lista completa dos IOM Series Expansion Modules disponíveis.
Módulos de expansão da série XPM Consulte M4-XPM Expansion Modules Catalog Page (LIT-1901145) para obter uma lista completa dos módulos de expansão da série XPM disponíveis.

TL-CCT-0

Software da Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT)

MS-FCP-0

Arquivos de pacote de firmware do controlador de campo Metasys para CCT

TL-CWCVT-0 *

Comunicações convertidas que fornecem uma conexão sem fio temporária entre um dispositivo host e controladores de equipamentos que suportam o protocolo MS/TP BACnet.

Sensores de rede da série NS

Consulte NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para descrições de modelos de sensores específicos.

TP-2420*

Transformador, 120 VAC primário para 24 VAC secundário, 20 VA, plugue de parede

M4-DLK0350-0 *

Display do controlador local com 3,5 pol. display colorido (89 mm) e teclado de navegação. Para obter mais informações, consulte DLK0350 Product Bulletin (LIT-12014001).

Sensores de ambiente sem fio da série WRZ*

Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0*

Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems – funciona com os sensores de ambiente dos sensores da série WRZ. Consulte WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) para obter uma lista dos produtos disponíveis.

WRZ-SST-120*

Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio (para uso com os sistemas WRZ e WRZ-7860 de 10mW de baixa potência). Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-) para obter instruções de24-10563-55 uso.

ZFR-HPSST-0*

Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10mW). Consulte o Hi Power Survey Tool Installation Document (LIT-24-11461-00012) para obter instruções de uso.

Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro*

Este sistema é usado para instalações que suportam BACnet/ IP, mas também pode coexistir com a série ZFR1800 quando instalado sob o mesmo supervisor, como um gerenciador de rede.

O sistema sem fio WRG1830/ZFR183x é compatível somente com controladores MS/TP e não com controladores IP. O gateway WRG conecta-se ao gerenciador de rede somente via Ethernet. É possível configurar gerenciadores em um dos três modos a seguir:
  • Somente IP
  • Somente SC
  • Duplo IP e SC
Para o gerenciador conseguir fazer a comunicação com o WRG, configure o gerenciador para ter o IP ativado usando as opções somente IP ou Duplo IP e SC.

Consulte WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553) para obter uma lista dos produtos disponíveis.

Y64T15-0*

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 92 VA, montagem de base, 30 pol. Leads primários e 30 pol. Cabos secundários, Classe 2

Y65A13-0*

Transformador, 120 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AS), 8 pol. Leads primários e 30 pol. Cabos secundários, Classe 2

Y65T42-0*

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65SP+), 8 pol. Cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

Y65T31-0*

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AR+), 8 pol. Cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

AP-TBK4SA-0

Terminal de Barramento SA MS/TP de substituição, conector de 4 posições, marrom (pacote a granel de 10)

AS-XFR050-0*

Transformador de potência (Classe 2, 24 VAC, saída máxima de 50 VA), sem gabinete.

AP-TBK3PW-0

Terminal de alimentação de substituição, conector de 3 posições, cinza (pacote a granel de 10)