Especificações técnicas da série FAC - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Controlador de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FAC) – Página de catálogo

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Tabela 1. Série FAC
 

Descrição

Números de código do produto

MS-FAC2513-0: FAC de 16 pontos com relógio em tempo real integral e fonte de alimentação de 24 VCA

MS-FAC2611-0: FAC de 17 pontos com relógio em tempo real integral e fonte de alimentação de 24 VCA

MS-FAC2612-1: FAC de 18 pontos com relógio em tempo real integral e fonte de alimentação de 24 VCA

MS-FAC2612-2: FAC de 18 pontos com relógio em tempo real integral e fonte de alimentação de 100 a 240 VCA

MS-FAC3613-0: FAC de 26 pontos com relógio em tempo real integral e fonte de alimentação de 24 VCA com persistência rápida

MS-FAC4911-0: FAC de 28 pontos com relógio em tempo real integral e fonte de alimentação de 24 VCA

Modelos de controle de fumaça:

MS-FAC2611-0U: FAC de 17 pontos com relógio em tempo real integral e fonte de alimentação de 24 VCA

MS-FAC2612-1U: FAC de 18 pontos com relógio em tempo real integral e fonte de alimentação de 24 VCA

Protocolo de comunicações

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2e MS-FAC3613-0:

BACnet MS/TP, N2

MS-FAC4911-0:

BACnet/SC ou BACnet/IP

Gerenciadores suportados

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2e MS-FAC3613-0:

Todos os tipos de modelo. Alguns modelos NIE suportam dispositivos MS/TP e N2. Consulte Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138) para obter detalhes .

MS-FAC4911-0:

Todos os tipos de modelo; no entanto, algumas restrições se aplicam. Consulte as notas de rodapé na tabela Network Engine Hardware Limitations do Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832) para obter detalhes.

Para obter detalhes sobre as séries SNE e SNC de Gerenciadores de Controle de Rede, consulte a seção Gerenciadores de Rede da Série SNE e a seção Gerenciadores de Rede da Série SNC do Guia de Configuração do Sistema Metasys (LIT-12011832).

Nota: O FAC4911 é suportado apenas por gerenciadores com a versão de firmware 9.0 ou superior.

Requisitos de energia

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC3613-0e MS-FAC4911-0: 24 VCA (nominal, 20 VCA mínimo/30 VCA máximo), 50/60 Hz, fonte de alimentação Classe 2 (América do Norte), SELV (Europa)

MS-FAC2612-2: 100–240 VCA 50/60 Hz

Consumo de Energia

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC3613-0e MS-FAC4911-0: 14 VA máximo

MS-FAC2612-1: 30 VA máximo

MS-FAC2612-2: 40 VA máximo

Nota: As classificações VA não incluem qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO, para um possível consumo total de 84 VA adicionais (máximo).

Condições ambientais

Operacional: 0 a 50 °C (32 a 122 °F), 10 a 90% UR sem condensação; Poluição Grau 2

Armazenamento: De -40 a 80°C (de -40 a 176°F), de 5% a 95% UR sem condensação

Endereçamento de dispositivo para BACnet MS/TP Endereço decimal definido usando chaves DIP: endereços de dispositivo de controlador válidos 4- 127
Endereçamento de dispositivo para N2 Endereço decimal definido usando chaves DIP: endereços de dispositivo de controlador válidos 1-253
Número de controlador para controlador Ethernet

Três interruptores rotativos para atribuir um número único para cada controlador para identificar fisicamente o controlador e relacioná-lo com os desenhos do edifício (números de controlador válidos 0-999)

Barramento de comunicações

RS-485, campo selecionável entre BACnet comunicações MS/TP e N2 em determinados modelos:

  • Barramento FC de 3 fios entre o controlador de supervisão e os controladores de campo
  • A Barramento SA de 4 fios entre o controlador de campo, os sensores de rede e os outros dispositivos sensores/atuadores inclui um cabo para a fonte de alimentação de 15 VCC (do controlador de campo) para dispositivos de barramento.

MS-FAC4911-0:

  • BACnet/SC ou BACnet/IP sobre cabo Ethernet
  • A Barramento SA de 4 fios entre o controlador de campo, os sensores de rede e os outros dispositivos sensores/atuadores inclui um cabo para a fonte de alimentação de 15 VCC (do controlador de campo) para dispositivos de barramento.

Processador

MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1e MS-FAC2612-2 : Microcontrolador H8SX/166xR Renesas®

MS-FAC2513-0 e MS-FAC3613-0: Microcontrolador RX631 Renesas de 32 bits

MS-FAC4911-0: Microcontrolador RX63N Renesas de 32 bits

Memória

MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1e MS-FAC2612-2: 4 MB de Memória Flash e 1 MB de RAM

MS-FAC2513-0 e MS-FAC3613-0: 16 MB de Memória Flash e 8 MB de SDRAM

MS-FAC4911-0: 16 MB Memória Flash e 8 MB de RAM

Fonte de alimentação de backup de relógio em tempo real

Quando a fonte de alimentação do controlador for desligada, o supercapacitor manterá a energia do relógio em tempo real integrado por um mínimo de 72 horas.

Capacidades de entrada e saída

MS-FAC2513-0:

4 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 0–600k ohms ou contato seco binário.

6 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/ contador de pulsos.

2 – Saídas analógicas: Definidas como 0–10 VCC.

2 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa, somente)

2 – Saídas configuráveis: Definidas como 0–10 VCC ou 24 VCA Triac BO

MS-FAC2611-0:

6 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohms ou contato seco binário.

2 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/ contador de pulsos.

2 – Saídas analógicas: Definidas como 0–10 VCC ou 4–20 mA.

3 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação interna ou externa selecionável).

4 – Saídas configuráveis: Definidas como 0–10 VCC ou 24 VCA Triac BO.

MS-FAC2612-1 e MS-FAC2612-2:

5 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohms ou contato seco binário.

4 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/ contador de pulsos.

4 – Saídas configuráveis: Definidas como 0–10 VCC ou 24 VCA Triac BO.

2 - Saídas de relé (Single-Pole, Double-Throw): UL 916: 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 360 VA Pilot Duty a 120/240 VAC (B300); 3 A Não indutivo 24–240 VAC; EN 60730: 6 (4) A N.O. ou N.C. apenas.

3 – Saídas de relé (Single-Pole, Single-Throw): UL 916:1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 360 VA Pilot Duty a 120/240 VAC (B300); 3 A Não indutivo 24–240 VCA; EN 60730: 6 (4) Apenas uma N.A. ou N.C.

MS-FAC3613-0:

8 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohms ou contato seco binário.

6 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/ contador de pulsos.

6 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa, somente).

6 – Saídas analógicas: Definidas como 0–10 VCC ou 4–20 mA

MS-FAC4911-0:

10 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 0–600k ohms ou contato seco binário

6 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/ contador de pulsos

4 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa, somente)

4 – Saídas analógicas: Definidas como 0–10 VCC ou 4–20 mA

4 – Saídas configuráveis: Definidas como modo AO, modo 0–10VDC ou BO, 24 VAC Triac

Resolução e precisão de entrada analógica (AI)/saída analógica (AO)

Entrada analógica: Resolução de 15 bits

Saída analógica: Resolução de 15 bits, precisão de +/- 200 mV em aplicações de 0 a 10 VCC

Terminações

MS-FAC2513-0:

Entrada/Saída: Blocos de terminal de parafuso fixo

Barramento FC, Barramento SA e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 3 fios e 4 fios

Porta Barramento SA: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12

MS-FAC2611-0 e MS-FAC3613-0:

Entrada/Saída: Blocos de terminal de parafuso fixo

Barramento FC, Barramento SA e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 3 fios e 4 fios

Porta Barramento FC e Barramento SA: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12

MS-FAC2612-1 e MS-FAC2612-2:

Entrada/Saída: Blocos de terminal de parafuso conectável

Barramento FC, Barramento SA e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 3 fios e 4 fios

Porta Barramento FC e Barramento SA: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12

MS-FAC4911-0:

Entrada/Saída: Blocos de terminal de parafuso fixo

Barramento SA e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 3 fios e 4 fios

Porta Barramento SA: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12

Montagem

Horizontal em montagem de chuva DIN única de 35 mm (preferencial) ou montagem de parafuso em superfície plana com três presilhas de montagem integradas no controlador

Habitação

Material do invólucro: ABS e policarbonato UL94 5VB, autoextinguível; Classe de proteção Plenum: IP20 (IEC529) (exceto o controlador FAC2612)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

MS-FAC2513-0: 150 x 164 x 48 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 1-7/8 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem

MS-FAC2611-0: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem

MS-FAC2612-x: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem

MS-FAC3613-0 e MS-FAC4911-0: 150 x 220 x 57,5 mm (5-7/8 x 8-3/4 x 2-3/8 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem

Nota: O espaço de montagem para os modelos FAC requer um espaço adicional de 50 mm (2 pol.) nas faces superior, inferior e frontal do controlador para facilitar a remoção da tampa, a ventilação e as terminações dos fios.

Peso

0.5 kg (1.1 lb)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A

Aprovado pela UL, Arquivo S4977, UL 864 UUKL/UUKLC, Unidades de controle de fumaça e acessórios para sistemas de alarme de incêndio, Listados na 10ª Edição Equipamento (somente modelos com U sufixo de código de produto)

 

Canadá: Listado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Aprovado pela UL, Arquivo S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13, Unidades de controle de fumaça e acessórios para sistemas de alarme de incêndio, Listados na 10ª Edição (modelos somente com sufixo de código de produto U)

Europa: Marca CE – a Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC e da Diretiva RoHs.

A Johnson Controls declara que os modelos FAC2612-2 também estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de Baixa Tensão. Declarado como montado independentemente, destinado à montagem em painel, tipo de controle operacional 1.B, tensão de impulso nominal de 4kV, teste de pressão de esfera de 100°C.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet Internacional:

MS-FAC261x-x: BACnet® Testing Laboratories (BTL) Revisão 7 do Protocolo B-AAC listado BACnet Controlador de aplicação avançada (B-AAC)

MS-FAC2513-0, MS-FAC3613-0e MS-FAC4911-0: BACnet® Testing Laboratories (BTL) Revisão 18 do Protocolo B-AAC (Listed and Certified BACnet Advanced Application Controller)

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamento Elétrica (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamento Elétrica e Eletrônica.
Nota: O MS-FAC2513-0 modelo só está disponível em determinadas regiões. Entre em contato com o representante local da Johnson Controls para obter mais informações.

As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicação em condições além dessas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls. A Johnson Controls não se responsabiliza por danos resultantes da má aplicação ou do mau uso de seus produtos.