Características - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0
Controlador de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FAC) – Página de catálogo
- Product
- Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
- Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
- Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
- Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
- Document type
- Catalog Page
- Document number
- LIT-1900759
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-06-10
- Product status
- Active
- Protocolo BACnet padrão
- Fornece interoperabilidade com outros produtos Building Automation System (BAS) que usam o padrão BACnet amplamente aceito.
- Protocolos de comunicações comutáveis
- Oferece flexibilidade com uma escolha entre BACnet MS/TP e comunicação N2.
- Modelo compatível com comunicações BACnet/SC e BACnet/IP
- Os controladores FAC4911 oferecem comunicação de maior velocidade com a Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT) e largura de banda aprimorada. BACnet/SC é um novo protocolo que fornece um método seguro de comunicação em redes IP. Ele usa padrões amplamente aceitos pela comunidade de TI, eliminando muitas das preocupações da comunidade de TI.
- Plataforma de software e hardware padrão
- Usa um design de hardware comum em toda a linha da família para suportar fluxos de instalação e práticas de fiação padronizados; Adicionalmente, usa um design de software comum para suportar o uso de uma única ferramenta para aplicações de controle, comissionamento e solução de problemas para minimizar o treinamento técnico.
- Suporte a ZFR Pro sem fio
- O suporte a ZFR Pro sem fio fornece uma alternativa wireless para a rede MS/TP com fio, oferecendo flexibilidade de aplicação e mobilidade com o mínimo de interrupção para os ocupantes do edifício, além de simplificar e acelerar as substituições.
- Loops de controle autoajustados
- O Controle Adaptativo Proporcional (P-Adaptive) e o Controle Adaptativo de Reconhecimento de Padrões (PRAC) oferecem ajuste de circuito de controle contínuo, o que reduz o tempo de comissionamento, elimina o recomissionamento de mudança de estação e reduz o desgaste dos atuadores.
- Relógio em tempo real integral
- Os controladores usam um relógio em tempo real integral para monitorar e controlar as programações, os calendários e as tendências e a operar por longos períodos como controladores autônomos quando desconectados da rede do sistema Metasys.
- Entradas universais e saídas configuráveis
- Permite várias opções de sinal para fornecer flexibilidade de entrada/saída.
- BACnet Testing Laboratories (BTL) Listados
- Garante a interoperabilidade com outros dispositivos listados pelo BTL. BTL é uma agência terceirizada que valida se os produtos do fornecedor BAS atendem ao protocolo BACnet padrão da indústria.
- BACnet Descoberta automática
- Suporta fácil integração de controlador em um Metasys BAS.
- Chave de fim de linha (EOL) em controladores de campo MS/TP
- Permite que os controladores de campo sejam dispositivos de terminação no barramento de comunicação.
- Barramento de comunicações conectáveis e blocos de terminais de fonte de alimentação
- Agiliza a instalação e a solução de problemas.
- Memória Flash gravável
- Permite que aplicações padrão ou personalizadas sejam baixadas da CCT e permite dados persistentes de aplicações.
-
Compatível com o Display do controlador local e o Gateway MAP (Mobile Access Portal
- Habilita o monitoramento e comando de E/S e os parâmetros de configuração.