Características - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2612-2 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Controlador de Equipamento de Campo de Aplicação Avançada (FAC) – Página de catálogo

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Protocolo BACnet padrão
Fornece interoperabilidade com outros produtos Building Automation System (BAS) que usam o padrão BACnet amplamente aceito.
Protocolos de comunicações comutáveis
Oferece flexibilidade com uma escolha entre BACnet MS/TP e comunicação N2.
Modelo compatível com comunicações BACnet/SC e BACnet/IP
Os controladores FAC4911 oferecem comunicação de maior velocidade com a Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT) e largura de banda aprimorada. BACnet/SC é um novo protocolo que fornece um método seguro de comunicação em redes IP. Ele usa padrões amplamente aceitos pela comunidade de TI, eliminando muitas das preocupações da comunidade de TI.
Plataforma de software e hardware padrão
Usa um design de hardware comum em toda a linha da família para suportar fluxos de instalação e práticas de fiação padronizados; Adicionalmente, usa um design de software comum para suportar o uso de uma única ferramenta para aplicações de controle, comissionamento e solução de problemas para minimizar o treinamento técnico.
Suporte a ZFR Pro sem fio
O suporte a ZFR Pro sem fio fornece uma alternativa wireless para a rede MS/TP com fio, oferecendo flexibilidade de aplicação e mobilidade com o mínimo de interrupção para os ocupantes do edifício, além de simplificar e acelerar as substituições.
Loops de controle autoajustados
O Controle Adaptativo Proporcional (P-Adaptive) e o Controle Adaptativo de Reconhecimento de Padrões (PRAC) oferecem ajuste de circuito de controle contínuo, o que reduz o tempo de comissionamento, elimina o recomissionamento de mudança de estação e reduz o desgaste dos atuadores.
Relógio em tempo real integral
Os controladores usam um relógio em tempo real integral para monitorar e controlar as programações, os calendários e as tendências e a operar por longos períodos como controladores autônomos quando desconectados da rede do sistema Metasys.
Entradas universais e saídas configuráveis
Permite várias opções de sinal para fornecer flexibilidade de entrada/saída.
BACnet Testing Laboratories (BTL) Listados
Garante a interoperabilidade com outros dispositivos listados pelo BTL. BTL é uma agência terceirizada que valida se os produtos do fornecedor BAS atendem ao protocolo BACnet padrão da indústria.
BACnet Descoberta automática
Suporta fácil integração de controlador em um Metasys BAS.
Chave de fim de linha (EOL) em controladores de campo MS/TP
Permite que os controladores de campo sejam dispositivos de terminação no barramento de comunicação.
Barramento de comunicações conectáveis e blocos de terminais de fonte de alimentação
Agiliza a instalação e a solução de problemas.
Memória Flash gravável
Permite que aplicações padrão ou personalizadas sejam baixadas da CCT e permite dados persistentes de aplicações.
Compatível com o Display do controlador local e o Gateway MAP (Mobile Access Portal
Habilita o monitoramento e comando de E/S e os parâmetros de configuração.