A tabela a seguir contém uma breve comparação dos recursos dos gerenciadores de rede da série SNE.
Nota: Cada dispositivo é contabilizado para o limite total do SNE. Por exemplo, não é possível ter 34 dispositivos MS/TP e 43 dispositivos BACnet/IP conectados a um SNE1050x.
| Recursos | SNE2200x-0
SNE22002-0G 1 |
SNE1100x-0 | SNE1050x-0 | SNE110Lx-0 2 |
|---|---|---|---|---|
| Interfaces de comunicação |
|
|
||
| Número máximo de gerenciadores secundários ao agir como um Site Director | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. | 600 | 150 | 60 | 110 |
| Troncos máximos BACnet/IP 5 , 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco | 200 | 100 | 50 | 10 |
| Troncos máximos BACnet/SC 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos máximos BACnet/SC por tronco 7 | 150 | 100 | 50 | 10 |
| Troncos máximos BACnet MS/TP | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (apenas dispositivos da Johnson Controls)
Nota: Será necessário um repetidor se houver mais de 50 dispositivos Johnson Controls no mesmo tronco.
|
100 | 100 | 50 | 100 |
|
Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros)
Nota: Será necessário um repetidor se houver mais de 32 dispositivos no mesmo tronco e alguns forem de terceiros.
|
64 | 64 | 50 | 64 |
| Troncos máximos N2 | 2 | 1 | 1 | N/A |
|
Dispositivos N2 mapeados por tronco
Nota: Um repetidor Será necessário se mais de 50 dispositivos estiverem no mesmo tronco.
|
100 | 100 | 50 | N/A |
| Troncos máximos LonWorks | 1 | 1 | 1 | N/A |
| Dispositivos máximos LonWorks | 255 | 127 | 60 | N/A |
| Troncos Remote Field Bus máximos | 6 | 3 | 3 | N/A |
| Dispositivos de Controle da Johnson máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento | 32 | 32 | 32 | N/A |
| Dispositivos máximos do Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) | 16 | 16 | 16 | N/A |
| Objetos máximos no dispositivo 8 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tipos de servidores principais suportados |
|
|
|
ADS-Lite-A somente |
| Integrações compatíveis |
|
|||
| Sistema operacional | Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo) | |||
| Microprocessador | Processador NXP i.MX6 DualLite | |||
| Memória | Flash 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash | |||
| Interface do utilizador | Metasys UI | |||
1 A letra G no código do produto de um modelo indica que o modelo é a versão de modelo americano.
2 Esses modelos devem ser usados com os servidores ADS-Lite-A (somente) na Austrália, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã e filiais selecionadas em regiões da África e do Oriente Médio.
3
Segunda porta Ethernet disponível com uso do adaptador ACC-USBETH-0.
4 Outros adaptadores de integração que não são suportados não funcionam com o SNE.
5
Duas conexões de dispositivoSthernet incluem uma porta Ethernet integral e o adaptador USB para Ethernet, ACC-USBETH-0, como a segunda porta Ethernet. O BACnet SC não é compatível neste momento. O segundo tronco BACnet/IP é suportado apenas na versão 13.0 e posterior.
6
Apenas conexão Direct Ethernet. O adaptador USB para Ethernet não é compatível com BACnet/SC neste momento.
7 Várias integrações IP podem ser em um gerenciador, incluindo BACnet/IP e BACnet/SC, mas isso é limitado pelos dispositivos máximos que podem ser mapeados para um tronco. O número total de dispositivos BACnet/IP ou BACnet/SC que você pode mapear é 150. Não é possível mapear 150 dispositivos IP e 150 SC ao mesmo tempo porque usam o mesmo objeto de integração BACnet.
8 Limite de objeto sugerido para considerações de desempenho.