Gerenciadores de rede da série NAE85 - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNC16121-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25150-0 - M4-SNC25150-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE22002-0 - Supervisory Device - 13.0

Boletim do produto NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-04-25
Product status
Active

O NAE85 funciona em um Windows Server e fornece a maioria das funções e recursos do modelo de hardware NAE55, mas com capacidades de ponto muito mais altas. Selecione o gerenciador NAE85 se for necessário integrar um grande número de dispositivos IP na rede Metasys.

O NAE85 suporta ambientes virtuais, incluindo VMWare® e Microsoft Hyper-V™. Consulte o Diretrizes de rede e TI – Boletim técnico (LIT-12011279) para obter mais informações.

Tabela 1. Recursos para o NAE85

Recursos/Máximos

NAE85

Interfaces de usuário disponíveis na versão 13.0

Na Versão 13.0, a Metasys UI é a UI primária e o SMP é a UI secundária para dispositivos atualizados com uma licença SMP.
Nota: A Metasys UI não está disponível em NAE85s na Versão 11.0 e anteriores.

Barramento BACnet MS/TP ou N2

Nenhum

Dispositivos de barramento MS/TP e N2 por tronco

Nenhum

MS/TP ou N2 Devices por tronco (se um ou muitos dispositivos de terceiros ou TUC03 estiverem conectados)

Nenhum

Dispositivos BACnet/IP da Johnson Controls e dispositivos BACnet/IP de terceiros

Gerenciadores de rede da série NAE85 Gerenciadores de rede da série NAE85 Gerenciadores de rede da série NAE85
1,000

Número máximo de Remote Field Buses por gerenciador

16

Objetos

Padrão: 10.000

Atualização: 25.000

Suporte de rede LonWorks

Não

Aplicações de controle de fumaça listadas na UL/cUL 864 UUKL

Não

Integrações de terceiros

8

1 Depende do número de objetos compatíveis com cada dispositivo BACnet.
2 Os controladores IP da Johnson Controls trabalham com gerenciadores de rede e diretores de site na Versão 9.0 ou posterior.
3 Alguns sites exigem mapeamento manual com base na arquitetura do sistema. Eles também podem exigir ajustes do sistema, como ajustes de comunicação BACnet ou firewall desativado.