A tabela a seguir contém uma breve comparação dos recursos dos modelos SNC.
Nota: O SNC não é um substituto imediato exato dos gerenciadores de rede da série NCE.
Nota: Cada dispositivo é contabilizado para o limite total do SNC. Por exemplo, não é possível ter 50 dispositivos MS/TP e 50 dispositivos BACnet/IP conectados a um SNC25151-xx
| Recursos | SNC2515x-0 SNC2515x-0H SNC25152-0G 1 SNC25152-0HG 1 |
SNC2515x-04 SNC2515x-04H |
SNC1612x-0 SNC1612x-0H |
SNC1612x-04 SNC1612x-04H |
|---|---|---|---|---|
| Sucede | Série NCE25 | Série NCE25 | Série NCE25 | Série NCE25 |
| Entradas e saídas integradas |
|
|
||
| Interfaces de comunicação |
|
|||
| Máximo de dispositivos permitidos em todas as integrações. Por exemplo, MS/TP+IP. Inclui integrações VND e dispositivos inseridos por roteadores. | 96 | 4 | 60 | 4 |
| Troncos máximos BACnet/IP 4 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dispositivos máximos BACnet/IP por tronco | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Troncos máximos BACnet/SC 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos máximos BACnet/ SC por tronco | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Troncos máximos BACnet MS/TP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (apenas dispositivos da Johnson Controls) | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Dispositivos máximos BACnet MS/TP por tronco (com terceiros) | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Troncos máximos N2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dispositivos N2 mapeados por tronco | 50 | 4 | 50 | 4 |
| Dispositivos LON máximos por tronco | 64 | 4 | 60 | 4 |
| Troncos máximos LON | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Troncos máximos Remote Field Bus 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dispositivos de Controle da Johnson máximos do Barramento de Campo Remoto (FC) por barramento | 32 | 4 | 32 | 4 |
| Dispositivos máximos do Remote Field Bus por barramento (com dispositivos de terceiros) | 16 | 4 | 16 | 4 |
| Objetos máximos no dispositivo 7 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Tipos de servidores principais suportados |
|
|||
| Drivers de integração compatíveis |
|
|||
| Sistema operacional | Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo) | |||
| Microprocessador | Processador NXP i.MX6 DualLite | |||
| Memória | 2 GB de RAM DDR3 e 16 GB de eMMC Flash | |||
| Interface de usuário | Metasys UI, a partir da Versão 13.0 | |||
1 A letra G no código do produto de um modelo indica que o modelo é a versão de modelo americano.
2 SNC16122-04H segunda porta Ethernet disponível com o uso do adaptador ACC-USBETH-0.
3 Outros adaptadores de integração que não são suportados não funcionam com o SNC.
4
Duas conexões de dispositivo Ethernet incluem uma porta Ethernet integral e uma porta Ethernet externa com a adição de adaptador ACC-USBETH-0. O segundo tronco BACnet/IP é suportado apenas na Versão 13.0 e posterior.
5
Apenas conexão Direct Ethernet. O adaptador USB para Ethernet não é compatível com BACnet/SC neste momento.
6 O SNC requer a Versão 11.0 ou superior para suportar a integração Remote Field Bus.
7 Sugerido limite de objeto para considerações de desempenho.