Informações para pedidos de modelos SNE - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Boletim do produto NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-04-25
Product status
Active
Tabela 1. Informações de pedido do SNE

Número de código do produto

Descrição

M4-SNExxxxx-xxx

(características básicas de cada SNE)

Gerenciadores de rede de supervisão da série SNE

Requer uma fonte de alimentação de 24 VCA ou 24 VCC. Cada modelo inclui uma porta Ethernet, uma porta de comunicação RS-485, duas portas seriais USB padrão e uma porta microUSB (uso futuro).

Integrações IP compatíveis: BACnet/IP, BACnet/SC, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure/victor, MQTT e OPC UA.

Integrações de barramento de campo compatíveis: Barramento FC MS/TP (RS-485), barramento N2, Modbus RTU, M-Bus e Zettler

M4-SNE22000-0 (versão 1- descontinuada)

M4-SNE22001-0 (versão 2 descontinuada)

M4-SNE22002-0 (versão 3)

Suporta duas integrações de dispositivo de barramento de campo local com um máximo de 100 dispositivos em cada tronco para um máximo de 200 dispositivos por gerenciador, se estiver usando apenas barramentos de campo locais. O gerenciador suporta um total de 600 dispositivos em todas as integrações.

Também inclui uma conexão RJ-12 para o barramento FC. Um adaptador LonWorks opcional pode ser conectado à porta USB para adicionar comunicações LON. Suporta também duas integrações de dispositivo BACnet/IP.

M4-SNE11000-0 (versão 1-descontinuada)

M4-SNE11001-0 (versão 2- descontinuada)

M4-SNE11002-0 (versão 3)

Suporta integração de um dispositivo de barramento de campo local com um máximo de 100 dispositivos no tronco. Um adaptador LonWorks opcional pode ser conectado à porta USB para adicionar comunicações LON. Suporta também duas integrações de dispositivo BACnet/IP.

M4-SNE10500-0 (versão 1-descontinuada)

M4-SNE10501-0 (versão 2- descontinuada)

M4-SNE10502-0 (versão 3)

Suporta integração de um dispositivo de barramento de campo local com um máximo de 50 dispositivos no tronco. Um adaptador LonWorks opcional pode ser conectado à porta USB para adicionar comunicações LON. Suporta também duas integrações de dispositivo BACnet/IP.

M4-SNE110L0-0 (versão 1-descontinuada)

M4-SNE110L1-0 (versão 2- descontinuada)

M4-SNE110L2-0 (versão 3)

Suporta integração de um dispositivo de barramento de campo local com um máximo de 100 dispositivos no tronco. Este modelo deve ser usado com o software Metasys Server Lite (ADS-Lite-A) em regiões selecionadas da Austrália, China, Hong Kong, Índia, Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Cingapura, Taiwan, Tailândia, Vietnã e filiais selecionadas.

Nota: Esse modelo não suporta a interface de rede LonWorks ou barramento N2, mas suporta duas integrações de dispositivo BACnet/IP.
Nota: Consulte Gerenciadores de rede da série SNE para obter mais informações sobre o número de dispositivos aceitos.