Informações para pedidos de modelos SNC - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Boletim do produto NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-04-25
Product status
Active
Tabela 1. Características básicas do SNC

Número de código do produto

Descrição

M4-SNCxxxxx-0x

Gerenciadores de controle de rede da série SNC

Cada modelo SNC inclui a seguinte funcionalidade:

  • Blocos de terminais conectáveis
  • Metasys User Interface (Metasys UI)
  • Sistema operacional Wind River® Linux
  • Três presilhas de montagem para montagem direta por parafuso ou montagem em trilho DIN
  • Suporte para BACnet/IP, BACnet/SC, MS/TP, N2, LonWorks, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX, Tyco C•CURE e gerenciamento de vídeo victor, incêndio Simplex, iluminação digital CREE e Molex, integrações de incêndio Zettler, servidores OPC UA, MQTT

M4-SNC25152-0G

Compre o modelo americano em conformidade com o SNC Network Control Engine.

M4-SNC25152-0GV

Compre o modelo americano compatível com o Gerenciador de Controle de Rede SNC com display integral.

Tabela 2. Características do modelo SNC por número de código do produto
 

SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Controlador de equipamento integral 40 pontos de E/S integrais - 25 entradas, 15 saídas
  • 14 UI
  • 11 BI
  • 4 AO
  • 7 BO
  • 4 CO
28 pontos de E/S integrais - 16 entradas, 12 saídas
  • 10 UI
  • 6 BI
  • 4 AO
  • 4 BO
  • 4 CO
MS/TP máximo ou dispositivos N2 por local de tronco de barramento FC 50 4 50 4
Portas Ethernet

1 porta Ethernet: SNC25150-0, SNC25150-4, SNC16120-0, SNC16120-04,SNC25152-0, SNC25152-0H, SNC25152-04, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-0H, SNC16122-04, SNC16122-04H

2 portas Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-04, SNC16121-0H, SNC16121-04H

Barramento do Controlador de Campo (FC) 1
Barramento SA 1
Portas USB para LonWorks, RS-232, M-Bus 2
Display do visor Display de 2,4 pol. com resolução de 320 x 240 (somente modelos -0H e -04H)
Nota: Consulte Gerenciadores controladores de rede da série SNC para obter mais informações sobre o número de dispositivos aceitos.