Número de código do produto ou número do modelo do fornecedor |
Descrição |
---|---|
AS-XFR100-1 |
Transformador de potência com gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA. |
AS-XFR010-1 |
Transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA. |
ACC-PWRKIT-1A24 |
Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com transformador plug.Power norte-americano, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA. |
ACC-PWRKIT-1E24 |
Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue europeu. |
ACC-USBLON-0 1 |
Adaptador USB para LonWorks. Inclui suporte para montagem em trilho DIN. Testado e qualificado para uso no SNE. |
ACC-USBRS232-01 | Adaptador USB para RS232. Testado e qualificado para uso no SNE. |
ACC-USBETH-01 |
Adaptador USB para Ethernet com velocidade de transmissão de 100/10 Mbps controlada pelo gerenciador de rede. Apresenta isolamento ótico 4KV. LAN Ethernet suportada por meio de interface de conector RJ-45. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE. Adequado para integrações de fornecedor BACnet e IP. Nota: BACnet/SC suportado em uma versão posterior.
|
ACC-USBMBUS-0 1 | Conversor de nível de USB para MBus para até 100 unidades de carga. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE. |
ACC-USBRS485-01 | Adaptador USB para RS485. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE. |
JC-RTR11002-0 | Roteador BACnet compatível com o tronco do controlador de campo BACnet MS/TP (FC). Requer uma fonte de alimentação de 24 VCA. Inclui uma porta Ethernet. Suporta no máximo 100 dispositivos no tronco MS/TP, limitado a 32 dispositivos para o Remote Field Bus. |
JC-GTW11002-0 | Dispositivo de interface de comunicação Modbus Gateway que fornece integração de até 100 dispositivos Modbus de terceiros no Building Automation System para monitorar e controlar uma ampla variedade de equipamentos HVAC, medidores, painéis de alarme de incêndio e iluminação. É possível configurar o gateway para o protocolo de aplicação Modbus IP ou Modbus RTU. |
Sensores de ambiente sem fio da série WRZ |
Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos. |
WRZ-7860-0 |
Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems – funciona com os sensores de ambiente dos sensores da série WRZ |
WRZ-SST-120 |
Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obter instruções de uso. |
ZFR-HPSST-0 | Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10 mW). Consulte High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012) para obter instruções de uso. |
Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro |
Para obter mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramento de campo wireless e para obter uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
ZFR-USBHA-0 |
O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT. Nota:
O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para
obter informações adicionais sobre o dongle ZFR, ZFR-USBHA-0,
consulte ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 ou
WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System
Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
Número de código do produto |
Descrição |
---|---|
AS-XFR100-1 |
Transformador de potência com gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA. |
AS-XFR010-1 |
Transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA. |
ACC-PWRKIT-1A24 |
Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue norte-americano. transformador de potência, sem gabinete, classe 2, 24 VAC, saída máxima de 92 VA. |
ACC-PWRKIT-1E24 |
Fonte de alimentação, kit de desktop, 90-264 VCA a 24 VCC, 65 W, inclui cabo CA com plugue europeu. |
ACC-USBLON-0 2 |
Adaptador USB para LonWorks. Inclui suporte para montagem em trilho DIN. Testado e qualificado para uso no SNC. |
ACC-USBMBUS-01 | Conversor de nível de USB para MBus para até 100 unidades de carga. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE. |
ACC-USBRS232-01 | Adaptador USB para RS232. Testado e qualificado para uso no SNC. |
ACC-USBETH-01 |
Adaptador USB para Ethernet com velocidade de transmissão de 100/10 Mbps controlada pelo gerenciador de rede. Apresenta isolamento ótico 4KV. LAN Ethernet suportada por meio de interface de conector RJ-45. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE. Adequado para integrações de fornecedor BACnet e IP. Nota: Este adaptador Ethernet não suporta BACnet/SC nesta versão
|
ACC-USBRS485-01 | Adaptador USB para RS485. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE. |
ACC-TBKINOUT-0 | Kit de substituição do bloco terminal de entrada e saída para produtos SNC, CG, CV e XPM. O kit inclui 5 blocos de terminais de entrada e saída de 2, 3 e 4 posições. 30 blocos de terminais no total. |
ACC-TBKPWFCSA-0 | Kit de bloco de terminais de substituição para blocos de terminais de energia, Barramento FC, Barramento SA. Todos os blocos são removíveis e rotulados. O kit inclui 5 de cada tipo de bloco de terminal. |
JC-RTR11002-0 |
Roteador BACnet compatível com o tronco do controlador de campo BACnet MS/TP (FC). Requer uma fonte de alimentação de 24 VCA. Inclui uma porta Ethernet. Suporta no máximo 100 dispositivos no tronco MS/TP, limitado a 32 dispositivos para o Remote Field Bus. |
JC-GTW11002-0 |
Dispositivo de interface de comunicação Modbus Gateway que fornece integração de até 100 dispositivos Modbus de terceiros no Building Automation System para monitorar e controlar uma ampla variedade de equipamentos HVAC, medidores, painéis de alarme de incêndio e iluminação. É possível configurar o gateway para o protocolo de aplicação Modbus IP ou Modbus RTU. |
MS-FCP-0 |
Licença de ativação dos arquivos de pacote de firmware do controlador de equipamento Metasys necessários para a Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT). |
TL-CCT-0 |
Licença de ativação do software CCT Metasys para um usuário. |
TL-CWCVT-0 |
Conversor de comunicações que fornece uma conexão sem fio temporária entre um dispositivo host e controladores de equipamentos que suportam os protocolos BACnet MS/TP. |
TL-SCT-0 |
Software da Ferramenta de Configuração do Sistema para instalações locais. Novo software de projeto para sites que não possuem uma versão anterior da SCT instalada. |
TL-SCT-6 |
Software da Ferramenta de Configuração do Sistema para instalações locais. Atualiza o software para versões anteriores da SCT que foram atualizadas na versão mais recente. |
TL-BUNDLEMS-0 | Pacote de ferramentas Metasys, Novo |
M4-DLK0350-0 |
Display do controlador local, 89 mm (3,5 pol.) display colorido com teclado de navegação. |
Sensores de ambiente sem fio da série WRZ |
Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos. |
WRZ-7860-0 |
Receptor para One-to-One Wireless Room Sensing Systems – funciona com os sensores de ambiente dos sensores da série WRZ |
WRZ-SST-120 |
Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55) para obter instruções de uso. |
ZFR-HPSST-0 | Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10 mW). Consulte ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (Part No. 24-11461-00012) para obter instruções de uso. |
Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro |
Para obter mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramento de campo wireless e para obter uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
ZFR-USBHA-0 |
O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT. Nota:
O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consulte ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292) ou o WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
Informações para pedidos de acessórios de integração de terceiros
Número de código do produto |
Descrição |
---|---|
SIS-MBUSSCLL-0E |
Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC/VDC (conexão RS-232), requer adaptador ACC-USBRS232-0 |
SIS-MBUSNCLL-1E | Conversor de nível M-Bus para até 100 unidades de carga, 24 VAC / VDC (conexão IP) |
SIS-MBUSRPLL-0E |
Repetidor M-Bus para até 100 unidades de carga, 24V AC/DC |
INT-DX-KAB01 |
Cabo de conexão serial opcional SUB-D para RJ-12 para uso com SIS-MBUSSCLL-0E |
ACC-USBMBUS-0 |
Conversor de nível de USB para MBus para até 100 unidades de carga. Testado e qualificado para uso com gerenciadores de rede de supervisão SNC e SNE. |
MR003USB |
Adaptador de USB para M-Bus Mikro-Master para até 10 dispositivos M-Bus Nota: Encomende esse acessório diretamente do fornecedor, fabricado por Relay GmbH.
|
Nota: Para o mercado europeu, solicite os acessórios SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 em AOMS do Johnson Controls European Distribution Center.
Nota: Encomende o acessório MR003USB diretamente do fornecedor, fabricado pela Relay GmbH.
|
Número de código do produto |
Descrição |
---|---|
GRIPIN01-S-KNX |
Módulo de interface KNX IP para conectar a linha KNX através de Ethernet ao gerenciador de rede |
GRRIN01-KNX |
Roteador KNX IP para conectar a linha KNX via Ethernet a um gerenciador de rede, incluindo a funcionalidade de acoplador de área ou linha |
Nota: Para o mercado europeu, solicite esses acessórios KNX em AOMS do Johnson Controls European Distribution Center.
Nota: Ao usar o GRIPIN01-S-KNX para integração com o SNx, use o modo não seguro. Configure o driver Metasys para N=ROUTING MODE, e no ETS ajuste o modo Seguro para desativado.
|
Número do curso |
Título e descrição do curso |
---|---|
C-10077-EN |
Treinamento de software da ferramenta VGE (América do Norte) A ferramenta VGE é necessária para gerar tabelas de mapeamento Modbus personalizadas. |
PTK-CONT-26 |
Treinamento de software da ferramenta VGE (Europa e Ásia) A ferramenta VGE é necessária para gerar tabelas de mapeamento Modbus personalizadas. |
Nota: As Integrações Modbus requerem uma ou mais tabelas de definição Modbus do fornecedor (VMD) para equipamentos específicos de terceiros. É possível comprar as tabelas através do seu escritório System Integration Services (SIS) regional ou criar as tabelas com a ferramenta VMD Generator Express (VGE). Para obter uma licença, participe do treinamento listado nesta tabela.
|