Informação de encomenda - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Boletim do produto NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-04-25
Product status
Active

Os modelos SNE e SNC listados nas tabelas a seguir também estão disponíveis como modelos recondicionados. Para encomendar uma versão recondicionada, adicione um R após o número de código do produto.

Nota: Adaptadores de integração USB adicionais podem estar previstos para versões futuras.
Nota: O M4-SNE22002-0G, SNC25152-0G e o SNC25152-0GV são modelos ordenados que atendem aos requisitos da Lei Americana de Compra.