Especificações técnicas - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC16120-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNC16121-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNC25151-04 - M4-SNC25150-04 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNC16120-04 - M4-SNE10500-0 - M4-SNC16121-04 - M4-SNC25151-0 - M4-SNC25150-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

Boletim do produto NAE85/M4-SNE/M4-SNC

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-04-25
Product status
Active

Série M4-SNE

Tabela 1. Gerenciadores de rede SNE1100x, SNE1050x e SNE110Lx

Especificação

Descrição

Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Alternativo: Entrada de fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCC, Classe II; América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo de energia

Máximo de 38 VA

Sistema operacional

Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo)

Processador

Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2

Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Integrações suportadas

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de controle de incêndio Zettler, Transporte de Telemetria MQ (MQTT), OPC UA

Tyco C•Gerenciamento de vídeo victor CURE 9000, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Nota: O modelo SNE110Lx suporta integração de um dispositivo IP, mas não suporta barramento N2 ou interface de rede LonWork.

Interfaces de rede e seriais

Uma porta Ethernet; 100/10 Mbps; Conector RJ45 de 8 pinos

Uma porta FC (porta RJ-12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ-12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta RS-485 galvanicamente isolada; com um bloco de terminais removível de 4 pinos

Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps

O gerenciador de rede reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite em 1 Gbps.

Comunicação serial, galvanicamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Condições de temperatura ambiente

Operacional: De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40°C a 70°C (de -40°F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Classe de proteção IP: IP20

Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB

Montagem

Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm

Dimensões (altura x largura x profundidade)

190 mm x 125 mm x 45.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)

Peso

0,387 kg (0,852 lbs)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A

 

Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: Marca CE – a Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet International: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo

 

FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os componentes validados FIPS.

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.
Tabela 2. Gerenciador de rede SNE2200x

Especificação

Descrição

Requisitos de energia Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Alternativo: Entrada de fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCC, Classe II; América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo de energia Máximo de 38 VA
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo)
Processador Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2
Memória Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Integrações suportadas BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, sistema de controle de incêndio Zettler, Transporte de Telemetria MQ (MQTT), OPC UA

Tyco C•Gerenciamento de vídeo victor CURE 9000, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Interfaces de rede e seriais Uma porta Ethernet; 100/10 Mbps; Conector RJ45 de 8 pinos

Duas portas FC (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés])

Duas portas RS-485 galvanicamente isoladas; com um bloco de terminais removível de 4 pinos

Três portas USB (uma porta Micro-B e duas portas USB A). Todos suportam especificação USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI], porta microUSB atualmente inativa

Velocidades de transmissão Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps

O gerenciador de rede reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite em 1 Gbps.

Comunicação serial, galvanicamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Condições de temperatura ambiente Operacional: De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40°C a 70°C (de -40°F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Classe de proteção IP: IP20

Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB

Montagem Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade) 190 mm x 125 mm x 44.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.)
Peso 0,387 kg (0,852 lbs)
Conformidade Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A.
Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: Marca CE – a Johnson Controls Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ
  BACnet International: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo
  FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com os componentes validados FIPS.

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.

M4F4 da série SNC

Tabela 3. SNC2515x-0xx e SNC1612x-0xx

Especificação

Descrição

Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Consumo de energia

Máximo de 33 VA da fonte de alimentação principal

Nota: A classificação VA não inclui qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO, para um possível consumo total de 132 VA adicionais (máximo).
Fonte de alimentação Terminais de fonte de alimentação de +15 VCC fornecem corrente total de 100 mA; quantidade de entradas: cinco, localizadas nos terminais de entrada universal para dispositivos de entrada ativos (3 fios)
Display do visor Display de 61 mm (2,4 pol.) com resolução de 320 x 240 (somente modelos -0H e -04H)
Alimentação do barramento SA 15 V a 240 mA máximo

Sistema operacional

Wind River® Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo)

Processador

Processador NXP i.MX6DualLite, processador Cortex A9 dual core de 1 GHz e 32 bits

Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Resolução de Entrada Universal (UI)

Entrada: Conversor de analógico para digital de 24 bits

Precisão da Saída Analógica (AO)

Saída: Precisão de +/- 200 mV em aplicações de 0 a 10 VCC

Integrações suportadas

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP , Transporte de Telemetria MQ (MQTT), Barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA

Tyco C•Gerenciamento de vídeo victor CURE 9000, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, controle de iluminação Cree SmartCast

Interfaces de rede e seriais

1 porta Ethernet: SNC25150-0, SNC25150-04, SNC16120-0, SNC16120-04, SNC25152-0, SNC25152-0H, SNC25152-04, SNC25152-04H, SNC16122-0, SNC16122-0H, SNC16122-04 e SNC16122-04H

2 portas Ethernet: SNC25151-0, SNC25151-0H, SNC25151-04, SNC25151-04H, SNC16121-0, SNC16121-0H e SNC16121-04 e SNC16121-04H

Porta(s) Ethernet: 100/10 Mbps; Conector RJ45 de 8 pinos

Uma porta FC (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta SA (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta RS-485 galvanicamente isolada; com um bloco de terminais removível de 4 pinos

Uma porta de barramento SA, com um bloco de terminais removível de 4 pinos

Duas portas USB A. Todas suportam USB 2.0 e especificação Open Host Controller Interface [Open HCI].

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps

O de rede pode residir e interoperar em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite em 1 Gbps.

Comunicação serial, galvanicamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Comunicação sensor/atuador (barramento SA): 38.400 bps

Condições de temperatura ambiente

Operacional: De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40°C a 70°C (de -40°F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 0% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Classe de proteção IP: IP20

Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB

Montagem

Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm

Dimensões (largura x altura x profundidade)

250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.)

Peso

0,65 kg (1,433 lbs)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A

 

Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet International: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.
Tabela 4. SNC25150 e SNC16120

Especificação

Descrição

Requisitos de energia Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)
Consumo de energia Máximo de 32 VA da fonte de
Nota: alimentação principal A classificação VA não inclui qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO, para um possível consumo total de 132 VA adicionais (máximo).
Fonte de alimentação Terminais de fonte de alimentação de +15 VCC fornecem corrente total de 100 mA; quantidade de entradas: cinco, localizadas nos terminais de entrada universal para dispositivos de entrada ativos (3 fios)
Alimentação do barramento SA 15 V a 240 mA máximo
Sistema operacional Wind River Linux LTS 19 (LTS=suporte de longo prazo)®
Processador Processador NXP i.MX6DualLite, processador Cortex A9 dual core de 1 GHz e 32 bits
Memória Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Resolução de Entrada Universal (UI) Entrada: Conversor de analógico para digital de 24 bits
Precisão da Saída Analógica (AO) Saída: Precisão de +/- 200 mV em aplicações de 0 a 10 VCC
Integrações suportadas BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, Transporte de Telemetria de Enfileiramento de Mensagens (MQTT), Barramento N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire Tyco C•Gerenciamento de vídeo victor CURE 9000, FACU Simplex, controle de iluminação Molex, OPC UA, controle de iluminação Cree SmartCast
Interfaces de rede e seriais Uma porta Ethernet (superior) suportada; 100/10 Mbps; Conector RJ45 de 8 pinos

Uma porta FC (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta SA (porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m [4,9 pés])

Uma porta RS-485 galvanicamente isolada; com um bloco de terminais removível de 4 pinos

Uma porta de barramento FC galvanicamente isolada; com um bloco de terminais removível de 4 pinos

Uma porta de barramento SA, com um bloco de terminais removível de 4 pinos

Duas portas USB A. Todas suportam USB 2.0 e especificação Open Host Controller Interface [Open HCI].

Velocidades de transmissão Comunicação Ethernet: 100 ou 10 Mbps

O gerenciador de rede reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não transmite em 1 Gbps.

Comunicação serial, galvanicamente isolada (barramento FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 ou 1200 bps (selecionável)

Comunicação sensor/atuador (barramento SA): 38.400 bps

Condições de temperatura ambiente Operacional: De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40°C a 70°C (de -40°F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 0% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Classe de proteção IP: IP20

Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB

Montagem Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm
Dimensões (largura x altura x profundidade) 250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.)
Peso 0,65 kg (1,433 lbs)
Conformidade Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A
  Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003
Europa: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.
Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ
  BACnet International: BTL 135-2020 Listado B-BC/B-RTR/B-BBMD, Revisão 18 do Protocolo
  FIPS 140-2 Nível 1: Conformidade usando componentes validados FIPS
Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamentos Elétricos (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.
Tabela 5. Recomendações para instalação ou atualização do sistema de software NAE85

Plataforma de computador recomendada

Intel® Xeon® Gold 5222 3.8G, 4C/8T, 10,4GT/s, 16,5 M de Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933

ou

Intel® Xeon® Gold 6244 3.6G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M de Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Memória recomendada

Mínimo de 16 GB de RAM, é recomendável 32 GB de RAM

Disco rígido

Mínimo de 160 GB

Sistemas operacionais e software suportados

  • Versões do Windows® 11 Pro e Windows® 11 Enterprise 22H2, 21H2 (64 bits)
  • Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 21H2, 22H2 (64 bits).
  • Windows® Server® 2022 (64 bits)
  • Windows® Server® 2019 (versão 1809 ou posterior) (64 bits)
Nota: O software NAE85 requer dois componentes do Windows: Microsoft .NET Framework Versão 3.5 SP1 e Microsoft .NET Framework Versão 4.6.1.

Sistemas operacionais e Microsoft SQL

Para NAE85s do Site Director

Windows Server 2022 e Windows Server 2019:

  • SQL Server® 2022 (64 bits)
  • SQLServer® 2019 com CU18 (64 bits)
  • SQLServer® 2017 com CU31 (64 bits)

Windows 11 ou Windows 10

  • SQL Server® 2022 Express (64 bits)
  • SQL Server® 2019 Express com CU18 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express com CU31 (64 bits)

Para NAE85s secundários:

Windows Server 2022 e Windows Server 2019:

  • SQL Server® 2022 (64 bits)
  • SQLServer® 2019 com CU18 (64 bits)
  • SQLServer® 2017 com CU31 (64 bits)

ou

  • SQL Server® 2022 Express (64 bits)
  • SQL Server® 2019 Express com CU18 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express com CU31 (64 bits)
Windows 11 ou Windows 10
  • SQL Server® 2022 Express (64 bits)
  • SQL Server® 2019 Express com CU18 (64 bits)
  • SQL Server® 2017 Express com CU31 (64 bits)
Nota: O programa de instalação do NAE85 inclui SQL Server® 2017 Express com CU31 (64 bits). Se nenhuma instância do SQL Server estiver presente no computador host, o programa de instalação do NAE85 instalará e configurará SQL Server® 2017 Express com CU31 (64 bits).

Sistemas operacionais suportados para computadores clientes Metasys

  • Versões do Windows® 11 Pro e Windows® 11 Enterprise 22H2, 21H2 (64 bits)
  • Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 21H2, 22H2 (64 bits).
  • Apple® macOS® Smoking 13.2
  • Apple® macOS® 12 Monterey
  • Apple® macOS® 11 Big Sur
Os
Nota:
  • sistemas operacionais Apple® são suportados apenas para computadores clientes Metasys.
  • No Sistema Operacional Apple® X®, não é possível exibir os gráficos do Graphics+ na SMP UI.

Software antivírus recomendado

Symantec Endpoint Protection versão 12

Software de navegador da Web suportado para computadores clientes Metasys

  • Microsoft® Edge versão 101 ou posterior
  • Google® Chrome versão 101 ou posterior
  • Apple® Safari 15.0 ou posterior
Nota:
  • Outros navegadores, como o Mozilla® Firefox®, também podem ser usados, mas não são totalmente suportados.
  • Se você tiver uma versão licenciada da SMP UI, use um navegador da Web para baixar a aplicação Launcher. Após instalar o Launcher, use o Launcher para executar a aplicação SMP.

Ambientes virtuais suportados

Microsoft Hyper-V™, VMware®

Comunicação de rede

Interface de rede: A placa de interface de rede Ethernet de 1 Gbps conecta-se a 10 Mbps, 100 Mbps ou 1 Gbps (100 Mbps ou melhor recomendado)

Proteção de dados recomendada

UPS para modelo NxE85: APC Smart-UPS SC 450VA, 280 W, entrada/saída de 120 VAC, conexões de saída NEMA 5-15R, Número de peça OEM. SC450RM1U

Conformidade

FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com a conformidade com o Federal Information Processing Standard
Nota: FIPS 140-2, a conformidade se aplica a um NAE85 quando o recurso FIPS 140-2 é instalado e licenciado.