Recursos e benefícios - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0
Boletim do produto Metasys CG, CV Equipamento controladores e módulos de expansão XPM
- Product
- Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
- Document number
- LIT-12013105
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-06-05
- Product status
- Active
- Caixa e estilo elegantes e modernos
- Oferece um design industrial moderno e esteticamente agradável.
- Plataforma de software e hardware padrão
- Usa um design de hardware comum em toda a linha da família para suportar fluxos de instalação e práticas de fiação padronizados. Adicionalmente, usa um design de software comum para suportar o uso de uma única ferramenta para aplicações de controle, comissionamento e solução de problemas para minimizar o treinamento técnico.
- Alta capacidade de memória e poder de processamento rápido
- Fornece aos engenheiros de aplicação a potência necessária para atender a requisitos de controle sofisticados.
- Loops de controle autoajustados
- O Controle Adaptativo Proporcional (P-Adaptive) e o Controle Adaptativo de Reconhecimento de Padrões (PRAC) oferecem ajuste de circuito de controle contínuo, o que reduz o tempo de comissionamento, elimina o recomissionamento de mudança de estação e reduz o desgaste dos atuadores.
- Protocolo BACnet padrão
- Fornece interoperabilidade com outros produtos Building Automation System (BAS) que usam o padrão BACnet amplamente aceito.
- Modelos compatíveis com comunicações BACnet/SC e BACnet/IP
- BACnet/IP e BACnet/SC usam cabeamento Ethernet para comunicação de maior velocidade e largura de banda aprimorada. BACnet/SC é um novo protocolo que fornece um método seguro de comunicação em redes IP. Ele usa padrões amplamente aceitos pela comunidade de TI, eliminando muitas preocupações.
- Modelos compatíveis com BACnet MS/TP com fio, ZFR wireless e N2 com fluxo de trabalho simplificado
- Os controladores CGM e CVM são compatíveis com vários protocolos de comunicação sem a necessidade de adquirir um modelo especial por protocolo e sem configuração manual extra. Se uma aplicação configurada para comunicação N2 for carregada no controlador, ela se comunicará automaticamente por meio de N2. Caso contrário, os controladores assumirão o padrão de comunicação MS/TP. Se um roteador de Barramento de campo sem fio ZFR Pro estiver conectado ao controlador quando o controlador for inicialmente ligado, ele entrará automaticamente no modo wireless.
- Listados e certificados pelo BACnet Testing Laboratories (BTL)
- Garante abertura e interoperabilidade com outros dispositivos listados pelo BTL. BTL é uma agência terceirizada que valida se os produtos do fornecedor BAS atendem ao protocolo BACnet padrão da indústria.
- Descoberta automática de BACnet
- Oferece suporte à fácil integração de controlador em um Metasys
BAS.
- Segurança do dispositivo
- Garante a integridade do dispositivo durante a reinicialização do sistema e durante a operação normal. O software integrado nos controladores CGE e CVE fornece operação de inicialização segura, proteção de firmware, comunicações seguras e atualizações seguras de firmware para cumprir as melhores práticas de segurança cibernética.
- FIPS 140-2 Conformidade com o Nível 1 usando componentes validados pelo FIPS
- Os controladores CGE e Controlador Ethernet de caixa VAV (CVE) são FIPS 140-2 compatíveis com o Nível 1 usando componentes validados pelo FIPS. FIPS 140-2 é um padrão de segurança cibernética do governo dos EUA utilizado para aprovar módulos criptográficos e algoritmos usados para criptografia. Garante aos operadores que o Metasys
usa técnicas de segurança cibernética que ajudam a impedir o acesso não autorizado a sistemas e dados.
- Suporte a ZFR Pro sem fio
- O suporte a ZFR Pro sem fio fornece uma alternativa wireless para a rede MS/TP com fio, oferecendo flexibilidade de aplicação e mobilidade com o mínimo de interrupção para os ocupantes do edifício, além de simplificar e acelerar as substituições.
- Relógio em tempo real integral
- Um relógio em tempo real integral que permite aos controladores monitorar e controlar as programações, os calendários e as tendências e a operar por longos períodos como controladores autônomos quando desconectados da rede do sistema Metasys
.
- Blocos de terminal de parafuso conectável
- Os blocos de terminais de fiação de entrada/saída conectáveis fornecem aos instaladores elétricos e técnicos de campo a capacidade de instalar e realizar a manutenção de um controlador de forma rápida e fácil, sem a necessidade de desconectar e reconectar a fiação de entrada/saída.
- Interruptores rotativos para endereço do controlador/número do controlador
- Interruptores rotativos fáceis de usar definem o endereço MS/TP ou o número do controlador em formato decimal.
- Entradas universais e saídas configuráveis
- Permite várias opções de sinal para fornecer flexibilidade de entrada/saída.
- Interruptor de fim de linha (EOL) em dispositivos MS/TP
- Permite que os controladores de equipamentos e os módulos de expansão de E/S sejam dispositivos de terminação no barramento de comunicação.
- Configuração padrão para validação de cabeamento de entrada/saída dos controladores de equipamentos
- Permite a validação da fiação dos terminais de entrada e saída sem a necessidade de baixar um arquivo de aplicação.
- Transferência em segundo plano em conjunto com opções de ativação/desativação de lógica na Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT) e Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT)
- Economiza o tempo dos técnicos de campo, melhora a produtividade e minimiza a interrupção do equipamento, já que os controladores continuam operando enquanto as atualizações de arquivos ocorrem em segundo plano e a aplicação pode ser mantida desabilitada até que o sistema esteja pronto para executar.
- Melhorias de comissionamento de barramento SA
- Economiza o tempo dos técnicos de campo ao comissionar dispositivos Barramento SA, permitindo que um controlador de equipamentos transfira e aplique arquivos de firmware a todos os dispositivos Barramento SA (XPM, IOM
, NS8000) conectados a ele.
- Tamanho de pacote pequeno e conveniente
- Facilita a instalação rápida em campo e o uso eficiente do espaço sem comprometer o desempenho do controle
- Modelos com exibição onboard e teclado de navegação
- Oferece uma interface local intuitiva para que os usuários monitorem valores e status de pontos, visualizem alarmes, visualizem tendências, substituam saídas e regulem pontos de ajuste e parâmetros. A exibição fácil de usar oferece a capacidade de solucionar problemas rapidamente e restaurar o controle enquanto estão próximos ao equipamento mecânico associado.
- Compatível com o Display do controlador local e o Gateway do portal de acesso móvel (MAP)
- Habilita o monitoramento e comando de E/S e os parâmetros de configuração.