Protocolos de comunicações - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletim do produto Metasys CG, CV Equipamento controladores e módulos de expansão XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

Os controladores das séries CG e CV se comunicam usando vários protocolos de comunicação, dependendo do modelo e da configuração. Os controladores CGE e CVE se comunicam usando os protocolos de comunicação BACnet/SC ou BACnet/IP. Os controladores CGM e CVM se comunicam usando BACnet MS/TP, N2 ou ZFR sem fio.

Se uma aplicação configurada para comunicação N2 for carregada em um controlador CGM, ela se comunicará automaticamente por meio de N2. Caso contrário, os controladores assumirão o padrão de comunicação MS/TP. Se um roteador de Barramento de campo sem fio ZFR Pro estiver conectado ao controlador CGM quando o controlador for inicialmente ligado, ele entrará automaticamente no modo wireless. Isso permite que o mesmo controlador suporte vários protocolos de comunicação sem a necessidade de adquirir um modelo especial por protocolo e sem configuração manual extra. Os controladores de equipamentos no modo de comunicação BACnet/SC, BACnet/IP ou BACnet MS/TP são dispositivos compatíveis com a rede BACnet.

Os módulos de expansão XPM se comunicam usando BACnet MS/TP ou Zigbee® sem fio, usando um ZFR Pro Wireless Field Bus Router (somente no Barramento FC). Por padrão, os módulos de expansão XPM se comunicam usando o protocolo BACnet MS/TP.

O protocolo BACnet MS/TP é um padrão ANSI, ASHRAE e International Standards Organization (ISO) para controles de construção.

É possível usar os controladores CGM e CVM como substitutos funcionais para controladores N2 herdados. Os modelos de controlador de equipamento MS/TP com capacidade para N2 oferecem um caminho de atualização e modernização econômico para clientes com controladores N2 existentes.

Você também pode instalar os controladores CGM e Controlador MS/TP de caixa VAV (CVM) em uma aplicação sem fio usando um roteador de barramento de campo sem fio ZFR Pro, consulte Produtos relacionados.