| M4 | M4 | M4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocolos de comunicação | BACnet MS/TP | |||
| Conectores modulares | Porta SA/Barramento FC: Conector modular de 6 pinos RJ-12 | |||
| Tipos de ponto | Sinais aceitos | Número de pontos | ||
| Entrada universal (UI) |
Fonte de alimentação de 15 VCC (fornece corrente total de 100 mA) Entrada analógica – modo de tensão (0–10 VCC) Entrada analógica – modo de corrente (4–20 mA) Entrada analógica – modo resistivo (0–600k ohm), RTD (1k níquel [sensor Johnson Controls], 1k PT, A998 SI), NTC (10k tipo L, 2,252k tipo 2) Entrada binária, modo de contato seco mantido Entrada universal comum |
3 | 7 | 0 |
| Entrada binária (BI) |
Entrada binária, modo de contato seco mantido Entrada binária – modo de acumulador/contador de pulsos Entrada binária comum |
1 | 2 | 18 |
| Saída configurável (CO) |
Saída analógica – modo de tensão (0–10 VCC) Saída binária 24 VAC Triac Sinal de saída analógica comum Sinal de saída binária comum |
4 | 4 | 0 |
| Saída analógica (AO) |
Saída analógica – modo de tensão (0–10 VCC) Saída analógica – modo de corrente (4–20 mA) Sinal de saída analógica comum |
0 | 2 | 0 |
| Saída binária (BO) |
Saída binária – 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa) Saída binária comum |
2 | 3 | 0 |