Compatibilidade - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletim do produto Metasys CG, CV Equipamento controladores e módulos de expansão XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active

É possível conectar os módulos de expansão da série XPM à Barramento SA dos seguintes tipos de dispositivo de controladores de equipamentos :

  • Controladores de equipamentos de aplicação de uso geral da série CG
  • Controladores de caixa VAV da série CV
  • CCM Critical Environment Controller
  • Controladores de equipamento de campo de aplicação avançada da série FAC
  • Controladores de equipamento de campo da série FEC
  • Controladores de caixas VAV das séries VMA16, VMA17, VMA18 e VMA19
  • Gerenciadores de controle de rede da série SNC
  • Gerenciadores de controle de rede da série NCE
Nota: Os módulos de expansão da série XPM podem coexistir no barramento SA com os módulos de expansão de entrada/saída da série IOM.

Os módulos de expansão da série XPM podem ser conectados ao barramento FC dos seguintes tipos de gerenciadores de rede:

  • Gerenciadores de rede da série SNE
  • Gerenciadores de controle de rede da série SNC
  • Gerenciadores de integração e automação de rede das séries NAE35, NIE39, NAE45, NAE49, NAE55 e NAE59
  • Gerenciadores de controle de rede das séries NCE25 e NIE29
Nota: Os módulos da série XPM podem coexistir no barramento FC com os módulos de expansão de entrada/saída da série IOM.