Informação de encomenda - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGM09090-0 - M4-CVM03050-0P - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-XPM18000-0 - M4-CGE04060-0 - M4-CVM03050-0 - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletim do produto Metasys CG, CV Equipamento controladores e módulos de expansão XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Tabela 1. Informação de encomenda

Número de código do produto

Descrição

M4

Controlador MS/TP de aplicação de uso geral, 18 pontos

Inclui: Comunicação MS/TP e N2; 18 pontos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC

M4 C4-CGM09090-0H

Controlador MS/TP de aplicação de uso geral, 18 pontos

Inclui: Comunicação MS/TP e N2; 18 pontos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC; Display colorido integral de 2,4 polegadas e teclado de navegação

M4

Controlador MS/TP de aplicação de uso geral, 10 pontos

Inclui: Comunicação MS/TP e N2; 10 pontos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC

M4

Controlador de 18 pontos de Ethernet de aplicação geral

Inclui: BACnet/SC e comunicação BACnet/IP; 18 pontos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC

M4 C4-CGE09090-0H

Controlador de 18 pontos de Ethernet de aplicação geral

Inclui: BACnet/SC e comunicação BACnet/IP ; 18 pontos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO)}; relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC; Display colorido integral de 2,4 polegadas e teclado de navegação

M4

Controlador de 10 pontos de Ethernet de aplicação geral

Inclui: BACnet/SC e comunicação BACnet/IP; 10 pontos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); relógio em tempo real; Entrada de 24 VAC

M4

Controlador Caixa VAV com sensor de transdutor de pressão diferencial (DPT) digital e atuador integrado

Inclui MS/TP e N2, 8 pontos (3 UI 2 CO 3 BO), relógio de tempo real, entrada de 24 VCA.

M4 C4-CVM03050-0P

Controlador Caixa VAV com feedback de posição, sensor DPT e atuador integrado.

Inclui MS/TP e N2, 8 pontos (3 UI 2 CO 3 BO), relógio de tempo real, entrada de 24 VCA.

M4 C4-CVE03050-0P

Controlador Caixa VAV com feedback de posição, sensor DPT e atuador integrado.

Inclui comunicação BACnet/SC e BACnet/IP; 8 pontos (3 UI, 2 CO e 3 BO); relógio de tempo real, entrada de 24 VCA.

M4

Módulo de expansão de entrada/saída de 10 pontos

Inclui: Comunicação MS/TP; 10 pontos (3 UI, 1 BI, 4 CO, 2 BO); Entrada de 24VAC

M4

Módulo de expansão de entrada/saída de 18 pontos

Inclui: Comunicação MS/TP; 18 pontos (7 UI, 2 BI, 4 CO, 2 AO, 3 BO); Entrada de 24VAC

M4

Módulo de expansão de entrada de 18 pontos

Inclui: Comunicação MS/TP; 18 pontos (18 BI); Entrada de 24VAC

Nota: Também estão disponíveis modelos das séries M4-CG, , e M4-CVE03050-0PM4-XPM que estejam em conformidade com os M4-CVM03050-0Prequisitos da Lei de Compra Americana. Para encomendar o modelo em conformidade com os requisitos da lei americana de compra, adicione um G ao fim do código do produto. Por exemplo, M4-CVM03050-0PG.
Nota: Os seguintes modelos CV também estão disponíveis em modelos bulk pack: M4-CVM03050-0D, M4-CVM03050-0PD,M4-CVE03050-0PD
Tabela 2. Acessórios (encomendar separadamente)

Número de código do produto

Descrição

Módulos de expansão da série IOM

Consulte Metasys System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042) para obter uma lista completa dos módulos de expansão disponíveis.

TL-CCT-0

Licença de ativação de software da Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT) para um usuário

MS-FCP-0

Licença de ativação dos arquivos de pacote de firmware do controlador de equipamentos Metasys necessários para CCT

TL-CWCVT-0

Conversor de comunicações que fornece uma conexão sem fio temporária entre um dispositivo host e controladores de equipamentos que suportam o protocolo MS/TP BACnet.

M4

Display do controlador local, 89 mm (3,5 pol.) display colorido com teclado de navegação.

NS-ATV7003-0 Ferramenta de balanceamento de VAV portátil
Sensores de rede da série NS

Consulte NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) para descrições de modelos de sensores específicos.

AS-CBLTSTAT-0

Adaptador de cabo para conexão a sensores da série TE-6700 de 8 pinos

NS-WALLPLATE-0 Placa de parede do sensor de rede

Sensores de ambiente sem fio da série WRZ

Consulte WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) para descrições de modelos de sensores específicos.

WRZ-7860-0

Consulte WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) para obter uma lista dos produtos disponíveis.

WRZ-SST-120

Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-) para obter instruções de24-10563-55 uso.

ZFR-HPSST-0 Ferramenta de pesquisa do sistema sem fio. Para uso com o sistema WRG1830/ZFR183x de maior potência e sensores WRZ de menor potência (10 mW). Consulte High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012) para obter instruções de uso.
Sistema de barramento de campo sem fio da série WRG1830/ZFR183x Pro Para obter mais informações sobre os produtos necessários para instalações de barramento de campo wireless e para obter uma lista de produtos disponíveis, consulte o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).
ZFR-USBHA-0

O dongle USB ZFR fornece uma conexão sem fio por meio da CCT para permitir o comissionamento sem fio dos controladores CGM e CVM habilitados para conexão sem fio. Além disso, permite usar o ZFR Checkout Tool (ZCT) na CCT.

Nota: O ZFR-USBHA-0 não é compatível com o WRG1830/ZFR183x Pro Series.
Nota: O ZFR-USBHA-0 substitui o dongle USB ZFR IA OEM DAUBI_2400. Para obter informações adicionais sobre o dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consulte ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 ou o WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System – Boletim técnico (LIT-12012356).

Y64T15-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 92 VA, montagem de base, 72,2 cm (30 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2

Y65A13-0

Transformador, 120 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AS), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e cabos secundários de 76,2 cm (30 pol.), Classe 2

Y65T31-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65AR+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

Y65T42-0

Transformador, 120/208/240 VAC primário para 24 VAC secundário, 40 VA, montagem de base (Y65SP+), 20,32 cm (8 pol.), cabos primários e terminais de parafusos secundários, classe 2

MS-FIT100-0

Field Inspection Tool ou (FIT) é um dispositivo portátil com uma interface de usuário que é usada para testar e solucionar problemas do barramento de comunicação MS/TP RS-485 do protocolo BACnet que conecta os controladores de supervisão e os controladores de equipamentos às interfaces de ponto de campo.

É possível usar o FIT para verificar a fiação do barramento MS/TP RS-485, bem como verificar as comunicações adequadas dos controladores de supervisão e dos controladores de equipamentos conectados ao barramento. É possível usar o FIT tanto no Barramento FC quanto no Barramento SA.

TL-BRTRP-0

BACnet/IP portátil para roteador MS/TP

ACC-TBKPWFCSA-0

Kit de substituição do bloco de terminais de alimentação, Barramento FC e Barramento SA para produtos SNC, CG, CV e XPM. O kit inclui 5 de cada tipo de bloco de terminal. 15 blocos de terminais no total.

ACC-TBKINOUT-0

Kit de substituição do bloco terminal de entrada e saída para produtos SNC, CG, CV e XPM. O kit inclui 5 blocos de terminais de entrada e saída de 2, 3 e 4 posições. 30 blocos de terminais no total.

ACC-CVDPT-0R

Sensor DPT de substituição com conexões farpadas para controladores VAV da série CV com placas Rev B, com código de data começando de RY12106 até o presente.

M4 F4-CVACT-0R Kit de substituição do conjunto do atuador para controladores da série CV M4 .