Especificações técnicas dos módulos de expansão XPM - Metasys - LIT-12013105 - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CVE03050-0P - M4-CVM03050-0 - M4-CVM03050-0P - M4-XPM04060-0 - M4-XPM09090-0 - M4-XPM18000-0 - Field Device - M4-CG General Purpose Application Controller - 13.0

Boletim do produto Metasys CG, CV Equipamento controladores e módulos de expansão XPM

Product
Controls > Field Controls > M4-CG General Purpose Application Controller
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013105
Version
13.0
Revision date
2024-06-05
Product status
Active
Tabela 1. Especificações técnicas
Especificações Descrição

Requisitos de energia

24 VCA (nominal, 20 VCA mínimo/30 VCA máximo), 50/60 Hz, fonte de alimentação Classe 2 (América do Norte), tensão de segurança extrabaixa (SELV) (Europa)

Consumo de energia

14 VA no máximo
Nota: A classificação VA não inclui qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO, para um possível consumo total de 84 VA adicionais (máximo).

Fonte de alimentação

Terminais de fonte de alimentação de + 15 VCC fornecem corrente total de 100 mA.
Nota: Presente apenas nos modelos XPM09090 e XPM04060.
  • : Quantidade 2 - localizado nos terminais de entrada universal para dispositivos de entrada ativos (3 fios).
  • : Quantidade 1 - localizado nos terminais de entrada universal para dispositivos de entrada ativos (3 fios).

Condições ambientais

Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F); 10% a 90% de UR sem condensação

Armazenamento: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F); 5% a 95% de UR sem condensação

Protocolo de comunicações

BACnet MS/TP; Zigbee sem fio também é compatível (em barramento FC e para sensores) com hardware adicional.

Os módulos de expansão XPM oferecem suporte à funcionalidade sem fio para o barramento FC e para sensores com hardware adicional.

Endereçamento de dispositivo para BACnet MS/TP

Endereço decimal configurado usando os três interruptores rotativos; endereços de dispositivo de controlador válidos 4-127

Barramento de comunicações

RS-485

Barramento FC de 3 fios entre o controlador de supervisão e os módulos de expansão

O barramento SA de 4 fios entre o controlador do equipamento, os sensores de rede e os outros dispositivos sensores/atuadores inclui um cabo para a fonte de alimentação de 15 VCC (do controlador de equipamentos) para dispositivos de barramento.

Processador

Microcontrolador RX64M Renesas® de 32 bits

Memória

16 MB de memória flash e 8 MB de SDRAM

Capacidades de entrada e saída

Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohms ou contato seco binário

Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/contador de pulsos

Saídas configuráveis: Definidas como 0-10 VCC ou 24 VCA @500mA Triac BO

Saídas analógicas: Definidas como 0–10 VCC ou 4–20 mA

Saídas binárias: Definidas como 24 @500mA VAC Triac (fonte de alimentação externa, somente)

Resolução de entrada universal (UI)/precisão de saída analógica (AO)

Entrada: Conversor de analógico para digital de 24 bits

Saída: Precisão de +/- 200 mV em aplicações de 0– 10 VCC

Terminações

Entrada/Saída: Blocos de terminal de parafuso conectável

SA/Barramento FC e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 4 fios e 2 fios

Porta SA/Barramento FC: Conector modular de 6 pinos RJ-12

Montagem

Horizontal em montagem em trilho DIN único de 35 mm (recomendado) ou montagem de parafuso em superfície plana com três presilhas de montagem integradas no controlador

Habitação

Material do invólucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; Autoextinguível

Aula de proteção: IP20 (IEC529)

Dimensões (altura x largura x profundidade)

XPM09090-0: 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 pol. x 7-1/2 pol. x 1-3/4 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem

XPM04060-0 e XPM18000-0: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8 pol. x 6 pol. x 1-3/4 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem
Nota: O espaço de montagem requer um espaço adicional de 50 mm (2 pol.) nas faces superior, inferior e frontal do controlador para facilitar a remoção da tampa, a ventilação e as terminações dos fios.

Peso

XPM09090-0: 0,5 kg (1,1 lb)

XPM04060-0 e XPM18000-0: 0,29 kg (0,64 lb)

Conformidade

Estados Unidos: Aprovado pela UL, E107041 de arquivo, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia

Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A

 

Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal

Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003

Europa: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC e da Diretiva RoHs.

Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ

 

BACnet Internacional: BACnet Testing Laboratories™ (BTL) Revisão 18 do Protocolo do atuador BACnet inteligente listado e certificado (B-SA), baseado em ANSI/ASHRAE 135-2020

Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamento Elétrica (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamento Elétrica e Eletrônica.
As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicação em condições além dessas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls. A Johnson Controls não é responsável por danos resultantes de má aplicação ou má utilização dos seus produtos.