| Especificações | Descrição |
|---|---|
|
Requisitos de energia |
24 VCA (nominal, 20 VCA mínimo/30 VCA máximo), 50/60 Hz, fonte de alimentação Classe 2 (América do Norte), tensão de segurança extrabaixa (SELV) (Europa) |
|
Consumo de energia |
Modelos M4 : 14 VA no máximo Modelos M4 : máximo de 15 VANota: Atualmente, o recurso de USB não é suportado.
|
|
Fonte de alimentação |
Terminais de fonte de alimentação de + 15 VCC fornecem corrente total de 100 mA. M4 , M4 : Dois terminais de fontes de alimentação de +15 VCC localizados nos terminais Universal IN para dispositivos de entrada ativos (3 fios) M4 , M4 : Um terminal de fontes de alimentação de +15 VCC localizado nos terminais Universal IN para dispositivos de entrada ativos (3 fios) |
|
Condições ambientais |
Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F); 10 a 90% de UR sem condensação Armazenamento: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F); 5% a 95% de UR sem condensação |
|
Gerenciadores de rede suportados |
Modelos M4 : Todos os tipos de modelos de gerenciadores de rede Modelos M4 : Todos os tipos de modelo de gerenciador de rede na versão R9.0 ou posterior. |
|
Protocolo de comunicações |
Modelos M4 : BACnet MS/TP, N2, ZFR sem fio também é suportado (em Barramento FC e para sensores) com hardware adicional. Modelos M4 : BACnet/IP ou BACnet/SC |
|
Endereçamento de dispositivo para BACnet MS/TP |
Endereço decimal definido usando três interruptores rotativos, e endereços de dispositivo de controlador válidos 4- 127 |
| Endereçamento de dispositivo para N2 | Endereço decimal definido usando três interruptores rotativos, e endereços de dispositivo de controlador válidos 1-253 |
| Número de controlador para controladores Ethernet | Três interruptores rotativos para atribuir um número único para cada controlador para identificar fisicamente o controlador e relacioná-lo com os desenhos do edifício (números de controlador válidos 0-999) |
|
Barramento de comunicações |
Modelos M4
-CGM
BACnet MS/TP (padrão), N2 Barramento FC de 3 fios entre o controlador de supervisão e os controladores de equipamentos Modelos M4 -CGEBACnet/IP (padrão); BACnet/SC Duas portas Ethernet, 10/100 Mbps, Conector RJ-45 de 8 pinos Todos os modelos M4 -CGO barramento SA de 4 fios entre o controlador do equipamento, os sensores de rede e os outros dispositivos sensores/atuadores inclui um cabo para a fonte de alimentação de 15 VCC, do controlador de equipamentos, para dispositivos de barramento. |
|
Processador |
Microcontrolador RX64M Renesas® de 32 bits |
|
Memória |
16 MB de memória flash e 8 MB de SDRAM |
|
Fonte de alimentação de backup de relógio em tempo real |
Quando a fonte de alimentação do controlador for desligada, o supercapacitor manterá a energia do relógio em tempo real integrado por um mínimo de 72 horas. |
|
Capacidades de Entradas e Saídas |
M4 , M4 7 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohms ou contato seco binário 2 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/ contador de pulsos 4 – Saídas configuráveis: Definidas como 0-10 VCC ou 24 VCA Triac BO 2 – Saídas analógicas: Definidas como 0–10 VCC ou 4–20 mA 3 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa, somente) M4 , M4 3 – Entradas universais: Definidas como 0–10 VCC, 4–20 mA, 0–600k ohms ou contato seco binário 1 – Entradas binárias: Definidas como modo de contato seco mantido ou acumulador/ contador de pulsos 4 – Saídas configuráveis: Definidas como 0-10 VCC ou 24 VCA Triac BO 2 – Saídas binárias: Definidas como 24 VAC Triac (fonte de alimentação externa, somente) |
|
Resolução de entrada universal (UI)/precisão de saída analógica (AO) |
Entrada: Conversor de analógico para digital de 24 bits Saída: Precisão de +/- 200 mV em aplicações de 0– 10 VCC |
|
Terminações |
Entrada/Saída: Blocos de terminal de parafuso conectável Barramento FC, Barramento SA e fonte de alimentação: Blocos de terminal de parafuso conectável de 4 fios e 2 fios Portas modulares FC e Barramento SA: Conectores modulares de 6 pinos RJ-12 Nota: O Terminal de barramento FC e a Porta de barramento FC estão disponíveis apenas nos modelos CGM
|
|
Montagem |
Horizontal em montagem em trilho DIN único de 35 mm (recomendado) ou montagem de parafuso em superfície plana com três presilhas de montagem integradas no controlador |
|
Habitação |
Material do invólucro: ABS e policarbonato UL94 5VB; Autoextinguível Aula de proteção: IP20 (IEC529) |
|
Dimensões (altura x largura x profundidade) |
M4 , M4 : 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 pol. x 7-1/2 pol. x 1-3/4 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem.
M4
, M4
: 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8 pol. x 6 pol. x 1-3/4 pol.) incluindo terminais e presilhas de montagem
Nota: O espaço de montagem requer um espaço adicional de 50 mm (2 pol.) nas faces superior, inferior e frontal do controlador para facilitar a remoção da tampa, a ventilação e as terminações dos fios.
|
|
Peso |
M4 , M4 : 0,29 kg (0,64 lb) M4 , M4 : 0,4 kg (0,89 lb) M4 F4-CGM09090-0H, M4 F4-CGE09090-0H: 0,47 kg (1,04 lb) |
|
Conformidade |
Estados Unidos: Aprovado pela UL, E107041 de arquivo, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A |
|
Canadá: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003 |
|
|
|
Europa: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC e da Diretiva RoHs. |
|
|
Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ |
|
BACnet Internacional: BACnet Testing Laboratories (BTL) Revisão 18 do Protocolo de Controlador de Aplicação Avançada (B-AAC) lista BACnet do e certificado, baseado em ANSI/ASHRAE 135-2020 ™ |
|
|
|
Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamento Elétrica (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamento Elétrica e Eletrônica. |
As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicação em condições além dessas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls. A Johnson Controls não é responsável por danos resultantes de má aplicação ou má utilização dos seus produtos.
1 A classificação VA não inclui qualquer energia fornecida aos dispositivos periféricos conectados a Saídas Binárias (BOs) ou Saídas Configuráveis (COs), que podem consumir até 12 VA para cada BO ou CO; para um possível consumo total de 84 VA adicionais (máximo).